Flexible Arme

Flexible Arme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flexible Arme:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Schlauch: Hartstahldraht/Weichstahldraht Oberflächenbehandlung: verchromt
Ansatzstück/Gewindeteil: EN C3604 Äquiv.
■QZulässige Belastung (Ref.)
   Einheit (g)
M \ L100200300
620010040
815080
10250130

Spezifikationen

Teilenummer-L
FXGA6-100
M6 ist unter dem Schraubenkopf dünn. Beim Anziehen vorsichtig vorgehen.
TeilenummerL Auswahld(A)(B)DWMin. BiegeradiusStückpreis
AusführungM (Regelgewinde)L100L200L300
FXGA6100200300310561040
820030041281345-
10515101750-

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FXGA6-100
FXGA6-200
FXGA6-300
FXGA8-200
FXGA8-300
FXGA10-200
FXGA10-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Belastung (Ref.)
(g)
Max. Armlänge
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

21.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10200100406

27.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100200406

34.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040300406

28.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150200458

35.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

32.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

39.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101303005010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Flexible Arme:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Flexible Arme:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Magnetfüße N/A Flexible Haltearme, Endform Außengewinde beidseitig

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support