Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Flügelmutter | Innensechskantschraube | Flügelmutter, hohes Drehmoment | ||
FLEC | FLEB | FLHC | EN 1.0320 Äquivalent (warmgeformt) | Chemisch vernickelt |
FLES | FLEBS | - | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teilenummer | - | D1 |
FLEC12 | - | 8 |
Teilenummer | D1 | W | E | P1 (min.) | P2 (max.) | Lmax. | ℓ | t1 | t2 | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | D | Nenngröße | Klemmbereich | EN 1.0320 Äquivalent (warmgeformt) | EN 1.4301 Äquivalent | FLEC | FLES | FLEB | FLEBS | FLHC | ||||||||
Flügelmutter FLEC FLES | Innensechskantschraube FLEB FLEBS | 12 | 8 | Ø8~12 | 16 | 8 | (23.5) | (26.3) | 39.1 | 30 | 2 | 1.6 | 1.5 | - | ||||
15 | 19 | 9.5 | (25.0) | (27.8) | 40.6 | 35 | - | |||||||||||
Flügelmutter, hohes Drehmoment FLHC | 12 | 8 | Ø8~12 | 16 | 8 | (24.9) | (27.7) | 40.5 | 30 | - | - | - | - | |||||
15 | 19 | 9.5 | (26.4) | (29.2) | 42 | 35 | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FLEB12-8 |
FLEB15-8 |
FLEBS12-8 |
FLEBS15-8 |
FLEC12-8 |
FLEC15-8 |
FLES12-8 |
FLES15-8 |
FLHC12-8 |
FLHC15-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
16.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
16.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt |
Loading...
Ausführung | Flexibel (Umdrehung) | Säulenform | Quadratisch | Kombinationssäulen-Ø | Ungleicher Ø |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften