Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Toleranz D | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
RGOC | h7 | EN 1.1191 Äquivalent | - |
RGOB | Schwarz brüniert | ||
RGOM | Chemisch vernickelt | ||
RGOF | EN 1.4305 Äquivalent | - | |
RGOS | EN 1.4301 Äquivalent | - | |
RGOCG | g6 | EN 1.1191 Äquivalent | - |
RGOFG | EN 1.4305 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L |
RGOC15 | - | 700 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | |
Ausführung | D | |
RGOC RGOB RGOM RGOF RGOS RGOCG RGOFG | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 10~750 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 10~900 | |
17 | 20~1000 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
25 | ||
30 |
oder mehr | oder weniger | C |
D 3 | D16 | 0.5 |
D17 | D30 | 1.0 |
oder mehr | oder weniger | Toleranz |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Toleranz Außen-Ø | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 8 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 9 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 10 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 11 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 12 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 13 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 14 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 15 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 16 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 900 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 17 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 18 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 19 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 20 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 25 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 30 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Brünierung | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 8 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 9 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 10 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 11 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 12 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 13 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 14 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 15 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 16 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 900 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 17 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 18 | h7 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 19 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 20 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 25 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 30 | h7 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 3 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 4 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 5 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 250 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 6 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 7 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 8 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 9 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 10 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 500 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 11 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 12 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 13 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 14 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 15 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 750 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 16 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 900 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 17 | g6 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 18 | g6 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 19 | g6 (Ra 1.6) | 20 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 20 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 25 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | - | 30 | g6 (Ra 1.6) | 10 ~ 1000 | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Toleranz Außen-Ø
Länge L(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften