Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
RDRC | EN 1.1191 Äquivalent |
RDRF | EN 1.4305 Äquivalent |
RDRS | EN 1.4301 Äquivalent |
RDRG | EN CW-614N Äquivalent Messing (Messing) |
RDRA | EN AW-2011 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L |
RDRC10 | - | 300 |
Teile-nummer | L | (C) | |
Ausführung | B | 1mm-Schritte | |
RDRC (EN 1.1191 Äquivalent) RDRF (EN 1.4305 Äquivalent) RDRS (EN 1.4301 Äquivalent) RDRG (EN CW614N Äquivalent) RDRA (EN AW-2011 Äquivalent) | 6 | 15~400 | 6.9 |
7 | 8.1 | ||
8 | 9.2 | ||
10 | 25~600 | 11.5 | |
12 | 13.9 | ||
13 | 15.0 | ||
14 | 35~800 | 16.2 | |
17 | 19.6 | ||
19 | 21.9 | ||
24 | 65~1000 | 27.7 | |
27 | 31.2 | ||
30 | 34.6 | ||
32 | 36.9 |
oder mehr | oder weniger | Toleranz |
15 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schlüsselflächen B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN AW-2011 Äquiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | - | EN CW614N Equiv. (Brass) | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 17 | 35 ~ 800 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schlüsselflächen B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften