Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PISS | JIS-STKM17C | - |
PISK | Schwarz brüniert | |
PISN | Chemisch vernickelt |
Teile-nummer | - | V | - | L |
PISS20 | - | 10 | - | 400 |
oder mehr | oder weniger | Toleranz |
10 | 99 | ±0.1 |
100 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Teile-nummer | V | L 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||||||||||||
Ausführung | D | L10~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||||||||||
PISS (unbehandelt) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 | |||||||||||||||||
PISK (brüniert) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 | |||||||||||||||||
PISN (chemisch vernickelt) | 6 | 3 | 4 | 10~1000 | ||||||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
13 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
30 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Oberflächenbehandlung | Innen-Ø V (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Brünierung | 3 ~ 4 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Brünierung | 3 ~ 6 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 3 ~ 8 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Brünierung | 3 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Brünierung | 5 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Brünierung | 4 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Brünierung | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | 5 ~ 16 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Brünierung | 8 ~ 20 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Brünierung | 10 ~ 25 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Chemisch vernickelt | 3 ~ 4 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 3 ~ 6 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 3 ~ 8 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 3 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Chemisch vernickelt | 5 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Chemisch vernickelt | 4 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Chemisch vernickelt | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Chemisch vernickelt | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | 5 ~ 16 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | 8 ~ 20 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Chemisch vernickelt | 10 ~ 25 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 3 ~ 4 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Nicht im Lieferumfang | 3 ~ 6 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 3 ~ 8 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 3 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Nicht im Lieferumfang | 5 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Nicht im Lieferumfang | 4 ~ 10 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Nicht im Lieferumfang | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Nicht im Lieferumfang | 4 ~ 12 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 5 ~ 16 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Nicht im Lieferumfang | 8 ~ 20 | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 25 | 10 ~ 1000 |
Loading...
Werkstoff | JIS-STKM17C | Das Herstellungsverfahren Teile | Nahtlos | Oberflächenbearbeitung | Gezogen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Oberflächenbehandlung
Innen-Ø V(Ø)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften