Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Für charakteristische Werte, sieheS.953, 954. |
Für Ausführung mit großem Ø (D60 ~ 200), siehe S.318. |
Bei Toleranzpräzision Maß L Option LKC verwenden. |
Für D30 für RDJB, RDJN und RDJE beträgt die Maßtoleranz 0/-0,3. |
Standard, Großer Ø | Außen-Ø konfigurierbar | Werkstoff | Beständigkeit | Farbe |
RDJJ | FRDJJ | Polyacetal | Standard | Weiß |
RDJK | - | Standard | Schwarz | |
RDJM | FRDJM | MC Nylon | Standard | Blau |
RDJW | - | Standard | Elfenbeinfarben | |
RDJG | - | Leitfähig CDR2 | Schwarz | |
RDJT | - | Leitfähig CDR6 | Schwarz | |
RDJB | - | Bakelit | Papierbasis | naturfarben |
RDJN | - | Stoffbasis | naturfarben | |
RDJF | - | Fluorkunststoff | Standard | Weiß |
RDJP | - | PEEK | Standard | Grau |
RDJS | - | PPS | Standard | Braun |
RDJX | - | ABS | Standard | Beige |
RDJE | - | Epoxidglas | Standard | Grün |
RDJU | - | UHMW-Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht | Standard | Milchweiss |
Teile-nummer | - | L |
RDJJ15 | - | 500 |
Teile-nummer | - | D | - | L |
FRDJJ | - | D14 | - | L530 |
Teile-nummer | L | |
Ausführung | D | 1mm-Schritte |
RDJJ (Polyacetal - Standard, weiß) RDJK (Polyacetal - Standard, schwarz) RDJM (MC-Nylon - Standard, blau) RDJW (MC-Nylon - Standard, elfenbeinfarben) RDJG (MC-Nylon - leitfähiges CDR2) RDJT (MC-Nylon - leitfähiges CDR6) RDJB (Bakelit - Papierbasis) RDJN (Bakelit - Gewebebasis) RDJF (Fluor-Kunststoff - Standard) RDJP (PEEK - Standard) RDJE (GFK - Standard) RDJU (UHMWPE - Standard) RDJS (PPS - Standard) RDJX (ABS - Standard) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
13 | ||
15 | ||
16 | 10~800 | |
18 | 20~800 | |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
RDJJ (Polyacetal - Standard, weiß) RDJM (MC-Nylon - Standard, blau) RDJF (Fluorkunststoff - Standard) | 40 | |
50 |
Teile-nummer | D | L | |
1mm-Schritte | 1mm-Schritte | ||
FRDJJ FRDJM | (Polyacetal - weiß) (MC-Nylon - Standard, blau) | 6~10 | 10~500 |
11~15 | 10~750 | ||
16~18 | 10~800 | ||
19~30 | 20~800 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (technischer Kunststoff) | Genaue Einstufung | Farbe | Aussen - D (Ø) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 6 ~ 30 | 10 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC901 | blau | 6 ~ 30 | 10 ~ 800 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 12 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 13 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 15 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 16 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bakelit | Bakelit-Platten – Papier | naturfarben | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 12 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 13 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 15 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 16 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 12 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 13 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 15 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 16 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 30 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 40 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Fluorkunststoff | - | [Weiß] Weiß | 50 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 3 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 4 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 5 | 10 ~ 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 6 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 8 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 10 | 10 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 12 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 13 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 15 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 16 | 10 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 18 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 20 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 25 | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | MC-Nylon | MC501CDR2 | Schwarz | 30 | 20 ~ 1000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (technischer Kunststoff)
Genaue Einstufung
Farbe
Aussen - D(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften