Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe |
RDPJ | Polyacetal - Standard | Weiß |
RDPK | Polyacetal - Standard | Schwarz |
RDPP | PEEK - Standard | Grau |
RDPE | Epoxidglas - Standard | Grün |
Teile-nummer | - | L |
RDPJ10 | - | 300 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | |
Ausführung | D | |
RDPJ (Polyacetal - Standard, weiß) RDPK (Polyacetal - Standard, schwarz) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 | |
15 | ||
16 | 10~800 | |
20 | 20~800 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | |
Ausführung | D | |
RDPP (PEEK - Standard) RDPE (Epoxidglas - Standard) | 3 | 10~250 |
4 | ||
5 | ||
6 | 10~500 | |
8 | ||
10 | ||
12 | 10~750 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (technischer Kunststoff) | Genaue Einstufung | Farbe | Aussen - D (Ø) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Epoxidglas | - | Grün | 12 | 10 ~ 750 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 12 | 10 ~ 750 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 10 ~ 750 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 16 | 10 ~ 800 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 20 ~ 800 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 12 | 10 ~ 750 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 15 | 10 ~ 750 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 16 | 10 ~ 800 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Standard | Schwarz | 20 | 20 ~ 800 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PEEK | Standard | Grau | 12 | 10 ~ 750 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (technischer Kunststoff)
Genaue Einstufung
Farbe
Aussen - D(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften