Keramikstangen

Keramikstangen
[Merkmale] Das sind Keramikstäbe mit hervorragender Isolierung, Abriebfestigkeit, Wärmebeständigkeit usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Keramikstangen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Al2O3/Al2O3/Aluminiumoxid 99.5

Spezifikationen

Teile-nummer-L
CERAR6-200
■Physikalische Eigenschaften von Al2O3/Al2O3/Aluminiumoxid 99.5
Teile-nummerLStückpreis
AusführungD1mm-SchritteL30~100L101~200L201~300
CERAR330~300
4
5
6
8
10

EigenschaftenEinheitAl2O3/Al2O3/Aluminiumoxid 99.5
Wasseraufnahmeverhältnis%0
Fülldichteg/cm33.9
Wärmebeständigkeit°C1000~1200
DruckfestigkeitkN/cm2363
BiegefestigkeitkN/cm249
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient-8.0x10-6
(25~700°C)
WärmeleitfähigkeitW/(m • °C)31.4  (20°C)
16.0 (300°C)
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm1014< (20°C)
1014<(300°C)
Dielektrizitätskonstante1MHz9.8
IsolationswiderstandkV/mm10
Scheiben und Ringhülsen (S.153), Zentrierbuchsen (S.1-1686) und runde Platten (P.991) sind ebenfalls verfügbar.
Physikalische Eigenschaftswerte sind repräsentativ (Referenzwerte).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CERAR3-[30-300/1]
CERAR4-[30-300/1]
CERAR5-[30-300/1]
CERAR6-[30-300/1]
CERAR8-[30-300/1]
CERAR10-[30-300/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 10330 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10430 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10530 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10630 ~ 300
1 9 Arbeitstage 10830 ~ 300
1 9 Arbeitstage 101030 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Alumina 99.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support