Unterlegscheiben / PWFN / Stahl, rostfreier Stahl / dick【20-50 Stk. pro Packung】

Unterlegscheiben / PWFN / Stahl, rostfreier Stahl / dick

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig)




Wenn Sie hochwertige Scheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scheiben/Typ LOWA:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
PACK-PWFNEN 1.0330 äquiv.Galvanisch verzinkt
PACK-SPWFNEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
PACK-PWFN3
LOWA5
TeilenummerPACK-PWFNPACK-SPWFNAnzahl der TeilePACK-
PWFN
PACK-
SPWFN
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNenngrößedDTdDT1 ~ 2 Packung(en)min. 3 Pakete1 ~ 2 Packung(en)3 ~ 500 Packungen
PACK
-PWFN

PACK
-SPWFN
33.4813.38150    
44.5101.64.5101.550    
55.51625.512220    
66.5163.26.513320    
88.52038.522320    
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACK-PWFN3
PACK-PWFN4
PACK-PWFN5
PACK-PWFN6
PACK-PWFN8
PACK-SPWFN3
PACK-SPWFN4
PACK-SPWFN5
PACK-SPWFN6
PACK-SPWFN8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

10.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

11.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlChromatiert (III-wertig)4.541.6[EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv.-Chromatiert (III-wertig)10

11.12 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlChromatiert (III-wertig)5.552[EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv.-Chromatiert (III-wertig)16

12.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlChromatiert (III-wertig)6.563.2[EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv.-Chromatiert (III-wertig)16

13.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlChromatiert (III-wertig)8.583[EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv.-Chromatiert (III-wertig)20

11.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang3.331-[EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang8

12.27 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

12.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang5.552-[EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang12

14.30 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang6.563-[EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang13

15.18 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang8.583-[EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Einfache Unterlegscheiben Verkaufseinheit Packung, Pkg.

Ergänzungsartikel

Technischer Support