Kunststoff-Scheiben / WSJJ / Material wählbar / d 2-12mm / D 4-20mm / Dicke 2 - 5mm【1-10 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Scheiben / WSJJ / Material wählbar / d 2-12mm / D 4-20mm / Dicke 2 - 5mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Es sind elf verschiedene Werkstoffe für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Angaben zur Stückzahlbegrenzung: Aufgrund des Mangels an Polyacetal (weiß) wird die Menge der PACK-Artikel (Typ: PACK-WSJJ), die bestellt werden kann, auf maximal 9 Artikel begrenzt. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • Kunststoff ist ein Material, das sich durch die Einwirkung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit leicht verziehen, dehnen oder stauchen kann. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung der Maße und der Lagerung.(Klicken Sie hier, um Materialeigenschaften anzuzeigen.)
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 
AusführungWerkstoffFarbe
PackungMaß frei wählbarMaß konfigurierbar
PACK-WSJJWSJJFWSJJPolyacetalWeiß
-WSJKFWSJKSchwarz
PACK-WSJMWSJMFWSJMMC-Nylon
Standard-wert
blau
-WSJWFWSJWelfenbeinfarben
-WSJDFWSJDMC-Nylon
Leitfähigkeitsgrad
CDR2Schwarz
-WSJTFWSJTCDR6
-WSJBFWSJBBakelitPapierbasisNaturfarben
-WSJNFWSJNStoffbasisNaturfarben
-WSJFFWSJFFluorkunststoffWeiß
-WSJPFWSJPPEEKGrau
-WSJEFWSJEEpoxidglasGrün

Werkstoffeigenschaften >> S.141
Wenn D ≥ 30 für WSJB, FWSJB, WSJN, FWSJN, WSJE und FWSJE, beträgt die Toleranz für Maß D 0/-0,3.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

• Packungsweise erhältlich
Teilenummer-V-T
PACK-WSJJ4-2-2
Teilenummer-V-T
WSJJ6-4-2
Teilenummer-D-V-T
FWSJN-D10-V5-T5.5

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Kunststoffscheiben/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/Glasfaser:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

 

Auswahldetails von Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

- Material: MC-Nylon, Polyacetal (POM), Bakelit, Epoxidglas, Polyetheretherketon (PEEK), Fluorkunststoff, Polyslider, Keramik, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polytetrafluorethylen (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, Glas (Kalk-Natron-Glas)

- Außendurchmesser: 2 bis 100 mm

- Innendurchmesser: 1 bis 90mm

- Dicke, Länge: 0,1 bis 500 mm

- Formen: Zylindrisch, mit Bund, mit Zapfen, mit Senkbohrung, mit Führung, Vierkantscheiben

 

Beschreibung / Grundlagen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Hülsen im Allgemeinen, zählen zu den am häufigsten verwendeten Maschinenelementen, um eine Distanz zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Kunststoffhülsen und Keramikhülsen bieten dabei einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Metallhülsen.

Kunststoffhülsen und Kunststoffhülsen mit Bund haben gegenüber ihrem metallischen Pendant einige Vorteile. So haben sie neben dem Herstellen und Einhalten einer Distanz auch eine isolierende Wirkung. Die Isolationswirkung bezieht sich je nach Werkstoff auf eine thermische Isolation oder eine elektrische Isolation. Zudem ist ihre Ähnlichkeit zu natürlichen Werkstoffen größer als bei Metallhülsen. Dies hat zur Folge, dass sich Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen (je nach Material) unter Wärmeeinfluss im gleichen Maß ausdehnen, wie zum Beispiel Holz oder ähnliche weiche Werkstoffe.

Kunststoff Unterlegscheiben ermöglichen, wie auch Metallunterlegscheiben, eine Erhöhung der Flächenpressung. Jedoch ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung abhängig vom gewählten Material geringer als die einer ähnlich großen Metallscheibe. Dafür besteht bei Kunststoffscheiben der Vorteil der thermischen und elektrischen Isolationswirkung.

MISUMI bietet auch Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen, die Gleiteigenschaften besitzen. So eignen sich beispielsweise Scheiben und Hülsen aus Fluorkunststoff zur Reduzierung von Reibungswiederständen bei Scharnierkonstruktionen. Zu beachten ist hierbei, dass Kunststoffhülsen keine Gleitlager ersetzen.

Polyetheretherketon (PEEK) weist hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften auf. Je nach Stärke und Materialzusammensetzung hat PEEK einen Schmelzpunkt von bis zu 300°C. Daher eignet es sich unteranderem zur Isolation von beispielsweise Heiz- und Kühlleitungen. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche hat der Werkstoff besonders gute Klebeeigenschaften.

Polyacetal, auch POM genannt, zeichnet sich durch seine sehr gute Zerspanbarkeit, sowie hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Die Erzeugnisse aus Polyacetal (POM) sind in verschiedenen Zweigen des Maschinenbaus weit verbreitet.

Bei MISUMI finden Sie Scheiben und Hülsen aus diversen Varianten von MC Nylon. Neben der Standardausführung wird auch eine leitfähige, sowie eine antistatische Ausführung angeboten. Somit besteht die Möglichkeit MC Nylon in unterschiedlichsten Anwendungen zu verwenden.

Die unterschiedlichen Ausführungen und Formen der Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen ermöglichen einen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. So können Kunststoffscheiben zum Beispiel als Lagerbefestigung bis hin zur Montage von Platinen verwendet werden.

 

Anwendungsbeispiele

Kunststoffhülse als thermisch isolierende Distanzhülse
(1) Kunststoffhülse mit Bund, (2) zylindrische Kunststoffhülse, (3) Kunststoffscheibe, (4) Zylinderkopfschraube, (5) Unterlegscheibe, (6) Sechskantmutter

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FWSJB-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJB-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJD-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJE-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJF-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJJ-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJK-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJM-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJN-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJP-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[4-20/0.5]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[21-50/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJT-D[21-50/1]-V[3-48/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[4-20/0.5]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[4-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[21-100/1]-V2.6-T[2-10/0.5]
FWSJW-D[21-100/1]-V[3-90/0.5]-T[2-10/0.5]
PACK-WSJJ4-2-2
PACK-WSJJ5-2-2
PACK-WSJJ5-3-2
PACK-WSJJ6-2-2
PACK-WSJJ6-3-2
PACK-WSJJ6-4-2
PACK-WSJJ8-3-2
PACK-WSJJ8-3-3
PACK-WSJJ8-3-5
PACK-WSJJ8-4-2
PACK-WSJJ8-4-3
PACK-WSJJ8-4-5
PACK-WSJJ8-5-2
PACK-WSJJ8-5-3
PACK-WSJJ8-5-5
PACK-WSJJ8-6-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Werkstoff Maßauswahl Verkaufseinheit

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10EpoxidglasDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 482 ~ 10EpoxidglasDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10EpoxidglasDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10EpoxidglasDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 482 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10PolyacetalDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10PEEKDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 482 ~ 10PEEKDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10PEEKDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10PEEKDimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 482 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 500 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 503 ~ 482 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 200 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 203 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1000 ~ 2.62 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

-

1 6 Arbeitstage 1021 ~ 1003 ~ 902 ~ 10-Dimensionen konfigurierbarSold Separately

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10422Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10522Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10622Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10632Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10642Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10832Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10833Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10835Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10842Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10843Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10845Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10852Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10853Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10855Polyacetal-Sold by the package

5.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10862Polyacetal-Sold by the package

Loading...

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■Verkauf als Packung 1 Packung enthält 10 Stück.
TeilenummerV
Auswahl
T
Auswahl
PACK-WSJJPACK-WSJM
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 4 Packung(en)5~910~1920~301 ~ 4 Packung(en)5~910~1920~30
PACK-WSJJ
PACK-WSJM
42       2          
523      2  
6234     2  
8 3456   235
10 34568  235
12  4568  23         
15    68101223 
20    681012235        
Für Packungen gilt eine Mindestbestellgröße von 1 Packung.
Bei Bestellung von 31 oder mehr identischen Packungen Preis bitte gesondert anfragen.
■Maß frei wählbar
Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.
TeilenummerV
Auswahl
T
Auswahl
Stückpreis
AusführungDWSJJ
WSJK
WSJM
WSJW
WSJDWSJTWSJBWSJNWSJF WSJPWSJE
WSJJ
WSJK
WSJM
WSJW
WSJD
WSJT
WSJB
WSJN
WSJF
WSJP
WSJE
42            2            
523           2   
6234          2      
823456        235 
10234568       235    
12 3456810      235          
13  456810      235 
14  456810      235    
15  45681012     235 
16  45681012     235          
20  456810121516   235          
25    681012151620  235          
30     8101215162025 235          
35      101215162025  3510         
40      10121516202530 3510         
50      10121516202530 3510         
60        1516202530 3510   -  ---
■Maß konfigurierbar
Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.
TeilenummerDVTStückpreis
0.5mm-Schritte (V3 oder mehr)0.5mm-SchritteFWSJJ
FWSJK
FWSJM
FWSJW
FWSJDFWSJTFWSJBFWSJNFWSJF FWSJPFWSJE
FWSJJ
FWSJK
FWSJM
FWSJW
FWSJD
FWSJT
FWSJB
FWSJN
FWSJF
FWSJP
FWSJE
4,0~10
(0.5mm-Schritte)
0
(Bearbeitung ohne Bohrungen)
2.0
2.6

3.0~58.0
(V≤D-2)

58.5~90.0
(V≤D-6)
2.0~ 5.0         
5.5~10         
10.5~20
(0.5mm-Schritte)
2.0~ 5.0         
5.5~10         
21~30
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0         
5.5~10         
31~40
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0         
5.5~10         
41~50
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0         
5.5~10         
51~60
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0   -  ---
5.5~10   -  ---
61~80
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0   -  ---
5.5~10   -  ---
81~100
(1mm-Schritte)
2.0~ 5.0   -  ---
5.5~10   -  ---

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Kunststoffscheiben/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/Glasfaser:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Ausführung - Bohrung Durchgangsbohrung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Haben Keramikscheiben die gleiche Festigkeit wie Keramikhülsen?

Antwort:

Durch eine radiale Laminierung des Keramikwerkstoffes haben Keramikhülsen eine geringere Druckfestigkeit als Keramikscheiben (vertikal laminiert). Detaillierte Informationen und Vergleichswerte finden Sie hier.

Frage:

Wie ist die Wärmeausdehnung von Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben?

Antwort:

Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben reagieren sensible auf Schwankungen in der Umgebungstemperatur. Die Länge von Hülsen aus Kunstharz schwankt abhängig der Temperatur im Verhältnis von bis zu 1°C = 0,1mm. Details zur Wärmeausdehnung weiterer bei MISUMI verfügbaren Materialien finden Sie in diesem PDF.

Frage:

Gibt es Unterlegscheiben aus einem Werkstoff, der elektrisch isolierend ist?

Antwort:

Die meisten Kunststoffe wirken elektrisch isolieren. Je nach Material unterscheidet sich die Höhe der Isolationswirkung. Polycarbonat wirkt sehr gut elektrisch isolierend. Neben seiner guten Isolationswirkung gegenüber Elektrizität ist er auch in mechanischer Hinsicht den meisten herkömmlichen Kunststoffen überlegen.

Frage:

Welches Material eignet sich für sowohl besonders niedrige als auch hohe Temperaturen?

Antwort:

Polyetheretherketon (PEEK) und Polytetrafluorethylen (PTFE) besitzen eine Betriebstemperatur von ca. -50°C (PEEK), respektive -40°C (PTFE) bis zu +250°C.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support