Kunststoff-Scheiben / SWSJJ / Material wählbar / d 0-40mm / D 8-50mm / Dicke 0.1 - 1.0mm【1-10 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Scheiben / SWSJJ / Material wählbar / d 0-40mm / D 8-50mm / Dicke 0.1 - 1.0mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Harzscheibe mit hoher Reibungsarmut und Verschleißfestigkeit (1 bis 10 Stück im Lieferumfang enthalten).

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung WerkstoffFarbe Dickentoleranz (T)
ScheibeUnterlegscheiben-Paket0.10.20.30.51.0
SWSJJPACK-SWSJJPolyacetalWeiß-±0.03±0.04±0.07±0.10
SWSPTPACK-SWSPTFluorkunststoffWeiß±0.01±0.02±0.03±0.05
SWSPPPACK-SWSPPPolycarbonatTransparent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-V-T
PACK-SWSJJ8
SWSPS8
-
-
3
3
-
-
0.5
0.5

Generelle Informationen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

 

Auswahldetails von Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

- Material: MC-Nylon, Polyacetal (POM), Bakelit, Epoxidglas, Polyetheretherketon (PEEK), Fluorkunststoff, Polyslider, Keramik, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polytetrafluorethylen (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, Glas (Kalk-Natron-Glas)

- Außendurchmesser: 2 bis 100 mm

- Innendurchmesser: 1 bis 90mm

- Dicke, Länge: 0,1 bis 500 mm

- Formen: Zylindrisch, mit Bund, mit Zapfen, mit Senkbohrung, mit Führung, Vierkantscheiben

 

Beschreibung / Grundlagen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Hülsen im Allgemeinen, zählen zu den am häufigsten verwendeten Maschinenelementen, um eine Distanz zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Kunststoffhülsen und Keramikhülsen bieten dabei einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Metallhülsen.

Kunststoffhülsen und Kunststoffhülsen mit Bund haben gegenüber ihrem metallischen Pendant einige Vorteile. So haben sie neben dem Herstellen und Einhalten einer Distanz auch eine isolierende Wirkung. Die Isolationswirkung bezieht sich je nach Werkstoff auf eine thermische Isolation oder eine elektrische Isolation. Zudem ist ihre Ähnlichkeit zu natürlichen Werkstoffen größer als bei Metallhülsen. Dies hat zur Folge, dass sich Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen (je nach Material) unter Wärmeeinfluss im gleichen Maß ausdehnen, wie zum Beispiel Holz oder ähnliche weiche Werkstoffe.

Kunststoff Unterlegscheiben ermöglichen, wie auch Metallunterlegscheiben, eine Erhöhung der Flächenpressung. Jedoch ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung abhängig vom gewählten Material geringer als die einer ähnlich großen Metallscheibe. Dafür besteht bei Kunststoffscheiben der Vorteil der thermischen und elektrischen Isolationswirkung.

MISUMI bietet auch Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen, die Gleiteigenschaften besitzen. So eignen sich beispielsweise Scheiben und Hülsen aus Fluorkunststoff zur Reduzierung von Reibungswiederständen bei Scharnierkonstruktionen. Zu beachten ist hierbei, dass Kunststoffhülsen keine Gleitlager ersetzen.

Polyetheretherketon (PEEK) weist hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften auf. Je nach Stärke und Materialzusammensetzung hat PEEK einen Schmelzpunkt von bis zu 300°C. Daher eignet es sich unteranderem zur Isolation von beispielsweise Heiz- und Kühlleitungen. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche hat der Werkstoff besonders gute Klebeeigenschaften.

Polyacetal, auch POM genannt, zeichnet sich durch seine sehr gute Zerspanbarkeit, sowie hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Die Erzeugnisse aus Polyacetal (POM) sind in verschiedenen Zweigen des Maschinenbaus weit verbreitet.

Bei MISUMI finden Sie Scheiben und Hülsen aus diversen Varianten von MC Nylon. Neben der Standardausführung wird auch eine leitfähige, sowie eine antistatische Ausführung angeboten. Somit besteht die Möglichkeit MC Nylon in unterschiedlichsten Anwendungen zu verwenden.

Die unterschiedlichen Ausführungen und Formen der Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen ermöglichen einen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. So können Kunststoffscheiben zum Beispiel als Lagerbefestigung bis hin zur Montage von Platinen verwendet werden.

 

Anwendungsbeispiele

Kunststoffhülse als thermisch isolierende Distanzhülse
(1) Kunststoffhülse mit Bund, (2) zylindrische Kunststoffhülse, (3) Kunststoffscheibe, (4) Zylinderkopfschraube, (5) Unterlegscheibe, (6) Sechskantmutter

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACK-SWSJJ8-[0,​3,​4]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ10-[0,​3,​4,​5,​6]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ12-[0,​4,​5,​6,​8]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ14-0-0.2
PACK-SWSJJ14-0-0.3
PACK-SWSJJ14-0-0.5
PACK-SWSJJ14-0-1.0
PACK-SWSJJ14-4-0.2
PACK-SWSJJ14-4-0.3
PACK-SWSJJ14-4-0.5
PACK-SWSJJ14-4-1.0
PACK-SWSJJ14-5-0.2
PACK-SWSJJ14-5-0.3
PACK-SWSJJ14-5-0.5
PACK-SWSJJ14-5-1.0
PACK-SWSJJ14-6-0.2
PACK-SWSJJ14-6-0.3
PACK-SWSJJ14-6-0.5
PACK-SWSJJ14-6-1.0
PACK-SWSJJ14-8-0.2
PACK-SWSJJ14-8-0.3
PACK-SWSJJ14-8-0.5
PACK-SWSJJ14-8-1.0
PACK-SWSJJ14-10-0.2
PACK-SWSJJ14-10-0.3
PACK-SWSJJ14-10-0.5
PACK-SWSJJ14-10-1.0
PACK-SWSJJ14-[4,​5,​6,​8,​10]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ15-[0,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ16-[0,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ20-[0,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ25-[0,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ30-[0,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ35-[0,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ40-[0,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSJJ50-[0,​12,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40]-[0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP8-[0,​3,​4]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP10-[0,​3,​4,​5,​6]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP12-[0,​4,​5,​6,​8]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP15-[0,​5,​6,​8,​10]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP16-[0,​5,​6,​8,​10,​12]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP20-[0,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP25-[0,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP30-[0,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP35-[20,​25,​30]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP40-[20,​25,​30]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPP50-[0,​30,​35,​40]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPT8-[0,​3,​4]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPT10-[0,​3,​4,​5,​6]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPT12-[0,​4,​5,​6,​8]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
PACK-SWSPT14-0-0.1
PACK-SWSPT14-0-0.2
PACK-SWSPT14-0-0.3
PACK-SWSPT14-0-0.5
PACK-SWSPT14-0-1.0
PACK-SWSPT14-4-0.1
PACK-SWSPT14-4-0.2
PACK-SWSPT14-4-0.3
PACK-SWSPT14-4-0.5
PACK-SWSPT14-4-1.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Werkstoff Maßauswahl Verkaufseinheit

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1080 ~ 4-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10100 ~ 6-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10120 ~ 8-Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101401Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101441Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101450.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101450.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101450.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101451Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101460.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101460.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101460.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101461Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101480.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101480.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101480.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101481Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1014100.2Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1014100.3Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1014100.5Polyacetal-Sold by the package

14.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1014101Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10144 ~ 10-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10150 ~ 12-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10160 ~ 12-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10200 ~ 16-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10250 ~ 20-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10300 ~ 25-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10350 ~ 30-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10400 ~ 30-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10500 ~ 40-Polyacetal-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1080 ~ 4-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10100 ~ 6-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10120 ~ 8-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10150 ~ 10-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10160 ~ 12-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10200 ~ 16-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10250 ~ 16-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10300 ~ 20-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 103520 ~ 30-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104020 ~ 30-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10500 ~ 40-Polycarbonat-Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1080 ~ 4---Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10100 ~ 6---Sold by the package

-

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10120 ~ 8---Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.1--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.2--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.3--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101400.5--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101401--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.1--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.2--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.3--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101440.5--Sold by the package

17.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 101441--Sold by the package

Loading...

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerV
Auswahl
T
Auswahl
Stückpreis
AusführungDPACK-SWSJJPACK-SWSPTSWSJJSWSPT
PACK-SWSJJ
PACK-SWSPT
SWSJJ
SWSPT
8034            *0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
    
1003456              
120 4568             
140 456810            
150 45681012           
160 45681012           
200  56810121516         
250   681012151620        
300    8101215162025       
350     10121516202530      
400     10121516202530      
500      1215162025303540    
 *PACK-SWSJJ und SWSJJ sind nicht verfügbar für T0.1.  
 
TeilenummerV
Auswahl
T
Auswahl
Stückpreis
AusführungDPACK-SWSPPSWSPP
PACK-SWSPP
SWSPP
8034            0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
  
1003456            
120 4568           
150  56810          
160  5681012         
200   6810121516       
250   6810121516       
300    81012151620      
350         202530    
400         202530    
500           303540  
Für Packungen gilt eine Mindestbestellgröße von 1 Packung.

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Ausführung - Bohrung Durchgangsbohrung

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Haben Keramikscheiben die gleiche Festigkeit wie Keramikhülsen?

Antwort:

Durch eine radiale Laminierung des Keramikwerkstoffes haben Keramikhülsen eine geringere Druckfestigkeit als Keramikscheiben (vertikal laminiert). Detaillierte Informationen und Vergleichswerte finden Sie hier.

Frage:

Wie ist die Wärmeausdehnung von Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben?

Antwort:

Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben reagieren sensible auf Schwankungen in der Umgebungstemperatur. Die Länge von Hülsen aus Kunstharz schwankt abhängig der Temperatur im Verhältnis von bis zu 1°C = 0,1mm. Details zur Wärmeausdehnung weiterer bei MISUMI verfügbaren Materialien finden Sie in diesem PDF.

Frage:

Gibt es Unterlegscheiben aus einem Werkstoff, der elektrisch isolierend ist?

Antwort:

Die meisten Kunststoffe wirken elektrisch isolieren. Je nach Material unterscheidet sich die Höhe der Isolationswirkung. Polycarbonat wirkt sehr gut elektrisch isolierend. Neben seiner guten Isolationswirkung gegenüber Elektrizität ist er auch in mechanischer Hinsicht den meisten herkömmlichen Kunststoffen überlegen.

Frage:

Welches Material eignet sich für sowohl besonders niedrige als auch hohe Temperaturen?

Antwort:

Polyetheretherketon (PEEK) und Polytetrafluorethylen (PTFE) besitzen eine Betriebstemperatur von ca. -50°C (PEEK), respektive -40°C (PTFE) bis zu +250°C.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support