Zylinderschrauben / SCB / Edelstahl / A2-70 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde

Zylinderschrauben / SCB / Edelstahl / A2-70 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zylinderschrauben / SCB / Edelstahl / A2-70 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde
  • Zylinderschrauben / SCB / Edelstahl / A2-70 / Innensechskant / Vollgewinde, Teilgewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 80 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (A2-70). Sie sind verfügbar in den Größen 3 - 80 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zylinderkopfschrauben (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
JIS B 1176
* Festigkeitsklasse A2-70

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Zylinderkopfschrauben

Teilenummer
SCB3-5

Generelle Informationen zu Zylinderkopfschrauben

 

Zylinderkopfschrauben - Edelstahlschraube - Titanschraube - Zylinderkopfschraube mit Zapfen - Zylinderkopfschraube mit Querbohrung - Zylinderkopfschraube mit Sicherungsring

 

Auswahldetails von Zylinderkopfschrauben

- Länge: 3 bis 120 mm
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert, chemisch vernickelt, chromatiert, glänzend verchromt, eloxiert (schwarz)
- Gewindedurchmesser: M2 bis M24
- Werkstoff: Stahl (EN 1.7220 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.), Aluminium (EN AW-5056 Equiv.), Aluminium (EN AW-2017 Equiv.), Titan (3.7035 Equiv. / Ti99.5)
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant
- Festigkeitsklasse (Stahl): 8.8, 10.9, 12.9
- Festigkeitsklasse (Edelstahl): A2-50, A2-70, A4-50, A4-70, A4-100
- Zusatzausführung: mit Sicherungsringnut, mit Gewinde im Schraubkopf, mit Bohrung für Sicherungsdraht, mit Schraubensicherungsmittel (aufgetragen)
- Gewindelänge: Vollgewinde, Teilgewinde
- Gewindeart: metrisches Regelgewinde, metrisches Feingewinde, metrisches Linksgewinde
- Ausführung: Zylinderkopf, ohne Kopf, mit Zapfen
- Erfüllte Norm(en): MISUMI-Innensechskantschrauben werden ähnlich DIN 912 bzw. ISO 4762 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Zylinderkopfschrauben

Zylinderkopfschrauben oder „Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant“ sind vielseitige Schrauben, deren Einsatzmöglichkeiten im Maschinenbau weitverbreitet sind. Durch das Design des Innensechskantkopfs wird ein höheres Drehmoment erreicht als bei herkömmlichen Kreuzschlitzschrauben oder Schlitzschrauben, was zu einer höheren Zugspannung der Schraubenverbindung und noch mehr Zuverlässigkeit führt.
Dank ihrer hohen Belastbarkeit eignen sich Zylinderkopfschrauben ideal für den Einsatz in Maschinenteilen und anderen mechanischen Systemen.
Ein weiterer Vorteil von Zylinderkopfschrauben ist ihre geringe Größe im Vergleich zu anderen Arten von Schrauben mit ähnlicher Festigkeit. Für den Fall, dass raumbedingt Schrauben mit sehr niedrigem Kopf benötigt werden, bietet MISUMI auch Flachkopfschrauben im Sortiment an.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Zylinderkopfschrauben

Die wichtigsten Kenngrößen für Zylinderkopfschrauben bzw. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant sind der Gewindedurchmesser, die Gewindeart und die Länge.
Bei der Auswahl von Zylinderkopfschrauben ist besonderes Augenmerk auf die Festigkeitsklasse zu legen, da diese entsprechend der Belastungen des Einsatzzwecks gewählt werden muss.

 

Werkstoffe von Zylinderkopfschrauben

Zylinderschrauben können aus unterschiedlichen Werkstoffen bestehen. Da der Werkstoff einen direkten Einfluss auf die Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit der Schrauben hat, muss der Werkstoff sorgfältig ausgewählt werden. Nur bei höchster Qualität kann gewährleistet werden, dass die Zylinderschrauben langfristig und beständig ihren Zweck erfüllen.
MISUMI stellt Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant aus den qualitativ hochwertigen Werkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Titan her.

 

Oberflächenbehandlungen von Zylinderkopfschrauben

Im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit und die möglichen Anwendungsbereiche ist nicht nur die Auswahl eines passenden Werkstoffs wichtig. Auch der Auswahl der richtigen Oberflächenbehandlung kommt eine besondere Bedeutung zu. Eine passende Oberflächenbehandlung, wie zum Beispiel eine Brünierung, erhöht nicht nur die Korrosionsbeständigkeit, sondern sorgt auch für eine längere Lebensdauer der Zylinderkopfschrauben.

 

Schraubenkopfantriebe von Zylinderkopfschrauben

Der Schraubenkopfantrieb gehört zu den Innenantrieben. Er stellt im Vergleich zu anderen Antriebsformen von Schrauben eine platzsparende Möglichkeit zum Ansetzen von entsprechendem Werkzeug dar. Darüber hinaus mindert ein Innenantrieb die Gefahr, dass das Werkzeug beim Ansetzen abrutscht.

Zylinderkopfschrauben werden beispielsweise durch eine Bohrung oder Öffnung gesteckt und anschließend mit der passenden Kontermutter gesichert. Die Schrauben von MISUMI verfügen über ein metrisches Regelgewinde, Feingewinde oder Linksgewinde und sind dadurch für ein breites Anwendungsgebiet im Maschinenbau und Sondermaschinenbau geeignet.
Zusätzlich können Unterlegscheiben verwendet werden, um die Kombination aus Schrauben und Muttern noch besser gegen ein Lösen zu sichern. Außerdem können Unterlegscheiben helfen, Schäden an der Maschine zu vermeiden. Zum Beispiel können so beim Anziehen der Schraube Kratzer im Lack verhindert werden.

 

Festigkeitsklassen von Zylinderkopfschrauben

Die Qualität von Schrauben hat einen hohen Stellenwert, denn sie garantiert die Sicherheit einer Schraubverbindung. Je nach Festigkeitsklasse ergeben sich unterschiedliche Anwendungen.
Die Festigkeitsklasse von Schrauben ist eine Angabe zur Zugfestigkeit und zur Dehngrenze einer Schraube. Dabei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Stahl und rostfreiem Stahl (Edelstahl).
Die meisten Schrauben aus Stahl haben eine Kennzeichnung aus zwei Zahlen, die durch einen Punkt getrennt werden, z.B. 5.8. Schrauben aus Edelstahl werden hingegen mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, z.B. A2-70.
Aus diesen Kennzeichnungen lassen sich die Zugfestigkeit und die Dehngrenze ermitteln. Die Zugfestigkeit gibt an, wie viel Kraft benötigt wird, um die Verbindung zu zerreißen, und die Dehngrenze sagt aus, welchem Widerstand ein Material standhalten kann, ohne sich permanent zu verformen.
Falls Schrauben nicht mit einer Festigkeitsklasse gekennzeichnet sind, müssen die Informationen aus den zugehörigen Datenblättern oder Herstellerangaben entnommen werden.

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Stahlschrauben

Um die Zugfestigkeit von Stahlschrauben zu ermitteln, wird die erste Zahl der Festigkeitsklasse mit dem Faktor 100 multipliziert. Bei einer Festigkeitsangabe von beispielsweise 5.8 beträgt die Zugfestigkeit 500 N/mm2.

Rm = 5 x 100 N/mm2 = 500 N/mm2

 

Für die Ermittlung der Dehngrenze, oder auch Streckgrenze, werden beide Werte der Festigkeitsklasse zunächst miteinander und anschließend mit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse von 5.8 ergibt sich somit eine Dehngrenze von 400 N/mm2.

Rp-0,2 = 5 x 8 x 10 N/mm2 = 400 N/mm2

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Edelstahlschrauben

Wie bereits erwähnt, wird bei Edelstahlschrauben die Festigkeitsklasse mit Buchstaben und Zahlen angegeben. Der erste Wert ist immer ein Buchstabe und bezieht sich auf die Werkstoffgruppe.
Bei einer Festigkeitsangabe von beispielsweise A2-70 weist der Buchstabe A darauf hin, dass die Schraube aus austenitischem Edelstahl besteht. Der Buchstabe F kennzeichnet ferritische Edelstahlschrauben und der Buchstabe C martensitische Edelstahlschrauben.
Die erste Zahl bezieht sich auf die Stahlgruppe. Für die Zahl 2 in dem bereits genannten Beispiel (A2-70) bedeutet dies Kaltstauchstahl legiert mit Chrom und Nickel. A2 ist die gängigste Edelstahlschraube.
Für die Ermittlung der Zugfestigkeit wird bei Edelstahlschrauben die zweite Zahl der Festigkeitsangabe mit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse von A2-70 beträgt die Zugfestigkeit 700 N/mm2.

Rm = 70 x 10 N/mm2 = 700 N/mm2

Die Dehngrenze von Edelstahlschrauben wird anhand des Rohmaterials oder des Herstellers ermittelt.

 

Einsatz und Montage von Zylinderkopfschrauben

Innensechskantschrauben sind eine beliebte Wahl für viele Anwendungen, da sie aufgrund des Designs ihres Kopfes mit einem Innensechskantschlüssel leicht zu montieren und zu demontieren sind. Unterlegscheiben werden oft verwendet, um Druckkräfte aufzunehmen und die Oberfläche des Werkstücks zu schützen. Sicherungsmuttern hingegen bieten zusätzliche Sicherheit durch ihre Fähigkeit, sich selbst mit ihrer integrierten Schraubensicherung zu sichern und so ein Lösen der Schraube während des Betriebs zu verhindern. Zusammen bilden diese Komponenten eine robuste Schraubverbindung für verschiedene industrielle Anwendungen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern spielend zusammenpassen. Wählen sie aus dem vielfältigen MISUMI-Sortiment aus:

- Schrauben, wie zum Beispiel Zylinderkopfschrauben oder Kombischrauben
- Unterlegscheiben
- Muttern, Flügelmuttern

 

Zubehör für Zylinderkopfschrauben

Für die Aufbewahrung von Zylinderkopfschrauben eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen oder auch Koffer für Kleinteile.

Anwendungsbeispiele für Zylinderkopfschrauben

 
Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Zylinderkopfschraube - Zylinderkopfschraube in Montageplatte

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube in Montageplatte mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe für Innensechskantschrauben, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Innensechskantschraube mit Abdeckung - Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCB2-3
SCB2-4
SCB2-5
SCB2-6
SCB2-8
SCB2-10
SCB2-12
SCB2-15
SCB2.5-4
SCB2.5-5
SCB2.5-6
SCB2.5-8
SCB2.5-10
SCB2.5-12
SCB2.5-15
SCB2.6-4
SCB2.6-5
SCB2.6-6
SCB2.6-8
SCB2.6-10
SCB2.6-12
SCB2.6-15
SCB3-4
SCB3-5
SCB3-6
SCB3-8
SCB3-10
SCB3-12
SCB3-14
SCB3-15
SCB3-16
SCB3-18
SCB3-20
SCB3-25
SCB3-30
SCB3-35
SCB3-40
SCB4-5
SCB4-6
SCB4-8
SCB4-10
SCB4-12
SCB4-14
SCB4-15
SCB4-16
SCB4-18
SCB4-20
SCB4-22
SCB4-25
SCB4-30
SCB4-35
SCB4-40
SCB4-45
SCB4-50
SCB5-6
SCB5-8
SCB5-10
SCB5-12
SCB5-14
SCB5-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Schraubmodell Thread Length ℓ
(mm)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.4Mit VollgewindeFull Thread

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10240.4Mit VollgewindeFull Thread

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250.4Mit VollgewindeFull Thread

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10260.4Mit VollgewindeFull Thread

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.4Mit VollgewindeFull Thread

1.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102100.4Mit VollgewindeFull Thread

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102120.4Mit VollgewindeFull Thread

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102150.4Mit VollgewindeFull Thread

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.540.45Mit VollgewindeFull Thread

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.560.45Mit VollgewindeFull Thread

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.580.45Mit VollgewindeFull Thread

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5100.45Mit VollgewindeFull Thread

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5120.45Mit VollgewindeFull Thread

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5150.45Mit VollgewindeFull Thread

0.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.640.45Mit VollgewindeFull Thread

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.650.45Mit VollgewindeFull Thread

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.660.45Mit VollgewindeFull Thread

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.680.45Mit VollgewindeFull Thread

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.6100.45Mit VollgewindeFull Thread

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6120.45Mit VollgewindeFull Thread

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6150.45Mit VollgewindeFull Thread

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10340.5Mit VollgewindeFull Thread

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10350.5Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10360.5Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10380.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103100.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103120.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103140.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103150.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103160.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103180.5Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103200.5Mit VollgewindeFull Thread

0.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103250.5Mit Halbgewinde versehen18

0.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103300.5Mit Halbgewinde versehen18

0.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103350.5Mit Halbgewinde versehen18

0.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103400.5Mit Halbgewinde versehen18

0.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10450.7Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10460.7Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10480.7Mit VollgewindeFull Thread

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104120.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104140.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104150.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104160.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104180.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104220.7Mit VollgewindeFull Thread

0.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104250.7Mit VollgewindeFull Thread

0.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104300.7Mit Halbgewinde versehen20

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104350.7Mit Halbgewinde versehen20

0.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104400.7Mit Halbgewinde versehen20

0.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104450.7Mit Halbgewinde versehen20

0.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104500.7Mit Halbgewinde versehen20

0.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10560.8Mit VollgewindeFull Thread

0.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10580.8Mit VollgewindeFull Thread

0.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105100.8Mit VollgewindeFull Thread

0.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105120.8Mit VollgewindeFull Thread

0.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105140.8Mit VollgewindeFull Thread

0.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105150.8Mit VollgewindeFull Thread

Loading...

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

MxPAEB
2x0.43.821.5
2.5x0.454.52.52
2.6x0.454.52.62
3x0.55.532.5
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210

 

TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 9 Stk.10 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 500 Stk.
SCB2-3Bolzen - Vollgewinde    
  4    
  5    
  6    
  8    
  10    
  12    
  15    
SCB2.5-4Bolzen - Vollgewinde    
  5    
  6    
  8    
  10    
  12    
  15    
SCB2.6-4Bolzen - Vollgewinde    
  5    
  6    
  8    
  10    
  12    
  15    
SCB3-4Bolzen - Vollgewinde    
  5    
  6    
  8    
  10    
  12    
  14    
  15    
  16    
  18    
  20    
  2518    
  30    
  35    
  40    
SCB4-5Bolzen - Vollgewinde    
  6    
  8    
  10    
  12    
  14    
  15    
  16    
  18    
  20    
  22    
  25    
 
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 9 Stk.10 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 500 Stk.
SCB4-3020    
  35    
  40    
  45    
  50    
SCB5-6Bolzen - Vollgewinde    
  8    
  10    
  12    
  14    
  15    
  16    
  18    
  20    
  22    
  25    
  3022    
  35    
  40    
  45    
  50    
SCB6-8Bolzen - Vollgewinde    
  10    
  12    
  14    
  15    
  16    
  18    
  20    
  22    
  25    
  30    
  3524    
  40    
  45    
  50    
  55    
  60    
  65    
  70    
SCB8-10Bolzen - Vollgewinde    
  12    
  14    
  15    
  16    
 
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 9 Stk.10 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 500 Stk.
SCB8-18Bolzen - Vollgewinde    
  20    
  22    
  25    
  30    
  35    
  4028    
  45    
  50    
  55    
  60    
  65    
  70    
  75    
  80    
SCB10-12Bolzen - Vollgewinde    
  14    
  15    
  16    
  18    
  20    
  25    
  30    
  35    
  40    
  4532    
  50    
  55    
  60    
  65    
  70    
  75    
SCB12-15Bolzen - Vollgewinde    
  20    
  25    
  30    
  35    
  40    
  45    
  50    
  5536    
  60    

 

* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an.
  (Beisp.) A2 - 70
Das bedeutet, dass die Zugfestigkeit mindestens 700N/mm2 beträgt.
Die Stahlklasse ist A2 (austenitischer Edelstahl)
Referenz: Senkbohrungsmaße für Innensechskantschrauben >> S. 1891

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-70 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was bedeutetet die Festigkeitsklasse bei Muttern und Zylinderkopfschrauben?

Antwort:

Die Festigkeitsklasse gibt an, wie viel Belastung ein Material aushalten kann, bevor es bricht. Je höher die Festigkeitsklasse ist, desto stärker ist die Zylinderkopfschrauben oder Mutter.

Frage:

Wofür steht der Buchstabe M bei der Schraubengröße?

Antwort:

Das M vor der Angabe der Schraubengröße bedeutet, dass es sich um ein metrisches ISO-Gewinde handelt. Die Geometrie des Gewindes ist für jeden Durchmesser mit Steigung und Außendurchmesser der Schraube normiert, so dass die Schraube mit der entsprechenden Mutter kombiniert werden kann. Darüber hinaus sind die Durchmesser für Durchgangslöcher und die Schlüsselweiten der Werkzeuge normiert. Im Zusammenhang mit der Schraubenbezeichnung nach einer Norm sind diese Werte eindeutig in allen Abmessungen identifizierbar.

Frage:

Wofür steht die Zahl hinter der Schraubengröße

Antwort:

Die Zahl hinter der Schraubengröße, zum Beispiel die 1 in der Angabe M8x1, bezieht sich auf die Steigung. Diese wird bei einer abweichenden Steigung zum Regelgewinde angegeben. Eine kleine Steigung ist ein Feingewinde und eine größere Steigung ein Grobgewinde.
Das Feingewinde wird verwendet, wenn wenig Platz in einem Bauteil vorhanden ist, aber dennoch die Anzahl der tragenden Gewindegänge erfüllt sein muss. Außerdem werden Feingewinde zur Justierung verwendet, da die Feinfühligkeit höher ist. Das heißt der Weg, den sich die Schraube nach vorne bewegt, ist bei gleichem Drehwinkel der Schraube geringer und somit genauer einzustellen. Zusätzlich ist die Selbsthemmung durch die höhere Reibung im Gewinde höher.
Das Grobgewinde hingegen dient in erster Linie dem schnelleren Verbau. Das Material, in das die Schraube befestigt wird, muss dicker sein, da durch die größere Steigung die benötigte Länge für die tragenden Gewindegänge erhöht wird.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Zylinderkopfschrauben verhindert werden?

Antwort:

Zylinderkopfschrauben können sich lockern oder lösen. Ursachen dafür können Stöße, Schwingungen oder andere Formen von Belastung sein. Hier können unterschiedliche Arten von Schraubensicherungen zum Einsatz kommen. Verliersicherungen verhindern den Verlust oder Losdrehsicherungen das Lösen einer Schraubverbindung. Wählen Sie daher stets die genau passenden Zylinderkopfschrauben, Unterlegscheiben und Kontermuttern!
Eine weitere Möglichkeit, Schrauben zu sichern, ist die Verwendung von Sicherungslack oder von anderen Schraubensicherungsmitteln.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support