Zylinderkopfschraube / Innensechskant / Schraubensicherung / 12.9, A2-70 / Stahl, Edelstahl / brüniert

Zylinderkopfschraube / Innensechskant / Schraubensicherung / 12.9, A2-70 / Stahl, Edelstahl / brüniert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 60 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Festigkeit] 12.9, A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (12.9) und aus rostfreiem Stahl (A2-70). Sie sind in den Größen 8 - 60 (mm) vorhanden. Um die Zylinderkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen brüniert und unbehandelt gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Zylinderkopfschrauben (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung HärteFestigkeitsklasse
LBEN 1.7220 Äquiv.Schwarz brüniert38~43HRC12.9
SUSLBEN 1.4301 Äquiv.--A2-70

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Zylinderkopfschrauben

Teile-nummer
LB8-40

Generelle Informationen zu Zylinderkopfschrauben

 

Zylinderkopfschrauben - Edelstahlschraube - Titanschraube - Zylinderkopfschraube mit Zapfen - Zylinderkopfschraube mit Querbohrung - Zylinderkopfschraube mit Sicherungsring

 

Auswahldetails von Zylinderkopfschrauben

- Länge: 3 bis 120 mm
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert, chemischvernickelt, chromatiert, glänzend verchromt, eloxiert (schwarz)
- Gewindedurchmesser: M2 bis M24
- Werkstoff: Stahl (EN 1.7220 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4301Equiv.), Aluminium (EN AW-5056 Equiv.), Aluminium (EN AW-2017 Equiv.),Titan (3.7035 Equiv. / Ti99.5)
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant
- Festigkeitsklasse (Stahl): 8.8, 10.9, 12.9
- Festigkeitsklasse(Edelstahl): A2-50, A2-70, A4-50, A4-70,A4-100
- Zusatzausführung: mit Sicherungsringnut, mit Gewindeim Schraubkopf, mit Bohrung für Sicherungsdraht, mit Schraubensicherungsmittel(aufgetragen)
- Gewindelänge: Vollgewinde, Teilgewinde
- Gewindeart: metrisches Regelgewinde, metrisches Feingewinde,metrisches Linksgewinde
- Ausführung: Zylinderkopf, ohne Kopf, mit Zapfen
- Erfüllte Norm(en): MISUMI-Innensechskantschrauben werden ähnlich DIN 912 bzw. ISO 4762ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Zylinderkopfschrauben

Zylinderkopfschrauben oder „Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant“ sind vielseitige Schrauben, derenEinsatzmöglichkeiten im Maschinenbau weitverbreitet sind. Durchdas Design des Innensechskantkopfs wird ein höheres Drehmoment erreichtals bei herkömmlichen Kreuzschlitzschrauben oder Schlitzschrauben,was zu einer höheren Zugspannung der Schraubenverbindung und nochmehr Zuverlässigkeit führt.
Dank ihrer hohen Belastbarkeit eignensich Zylinderkopfschrauben ideal für den Einsatz inMaschinenteilen und anderen mechanischen Systemen.
Ein weitererVorteil von Zylinderkopfschrauben ist ihre geringe Größeim Vergleich zu anderen Arten von Schrauben mit ähnlicher Festigkeit.Für den Fall, dass raumbedingt Schrauben mit sehr niedrigem Kopfbenötigt werden, bietet MISUMI auch Flachkopfschrauben imSortiment an.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Zylinderkopfschrauben

Die wichtigsten Kenngrößen für Zylinderkopfschrauben bzw. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant sind der Gewindedurchmesser, die Gewindeart und die Länge.
Bei der Auswahl von Zylinderkopfschrauben ist besonderes Augenmerk auf die Festigkeitsklasse zulegen, da diese entsprechend der Belastungen des Einsatzzwecks gewähltwerden muss.

 

Werkstoffe von Zylinderkopfschrauben

Zylinderschrauben können aus unterschiedlichenWerkstoffen bestehen. Da der Werkstoff einen direkten Einfluss aufdie Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit der Schrauben hat,muss der Werkstoff sorgfältig ausgewählt werden. Nur bei höchster Qualitätkann gewährleistet werden, dass die Zylinderschrauben langfristigund beständig ihren Zweck erfüllen.
MISUMI stellt Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant aus den qualitativ hochwertigenWerkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Titan her.

 

Oberflächenbehandlungen von Zylinderkopfschrauben

Im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit und die möglichen Anwendungsbereicheist nicht nur die Auswahl eines passenden Werkstoffs wichtig. Auchder Auswahl der richtigen Oberflächenbehandlung kommt eine besondereBedeutung zu. Eine passende Oberflächenbehandlung, wie zum Beispieleine Brünierung, erhöht nicht nur die Korrosionsbeständigkeit, sondernsorgt auch für eine längere Lebensdauer der Zylinderkopfschrauben.

 

Schraubenkopfantriebe von Zylinderkopfschrauben

Der Schraubenkopfantrieb gehört zu den Innenantrieben.Er stellt im Vergleich zu anderen Antriebsformen von Schrauben eine platzsparende Möglichkeitzum Ansetzen von entsprechendem Werkzeug dar. Darüber hinaus mindertein Innenantrieb die Gefahr, dass das Werkzeug beim Ansetzen abrutscht.

Zylinderkopfschrauben werden beispielsweise durcheine Bohrung oder Öffnung gesteckt und anschließend mit der passenden Kontermutter gesichert.Die Schrauben von MISUMI verfügenüber ein metrisches Regelgewinde, Feingewindeoder Linksgewinde und sind dadurch fürein breites Anwendungsgebiet im Maschinenbau und Sondermaschinenbaugeeignet.
Zusätzlich können Unterlegscheiben verwendetwerden, um die Kombination aus Schrauben und Muttern nochbesser gegen ein Lösen zu sichern. Außerdem können Unterlegscheibenhelfen, Schäden an der Maschine zu vermeiden. Zum Beispiel könnenso beim Anziehen der Schraube Kratzer im Lack verhindert werden.

 

Festigkeitsklassen von Zylinderkopfschrauben

Die Qualität von Schrauben hat einen hohen Stellenwert, dennsie garantiert die Sicherheit einer Schraubverbindung. Je nach Festigkeitsklasseergeben sich unterschiedliche Anwendungen.
Die Festigkeitsklassevon Schrauben ist eine Angabe zur Zugfestigkeitund zur Dehngrenze einer Schraube. Dabei wirdgrundsätzlich unterschieden zwischen Stahl und rostfreiem Stahl(Edelstahl).
Die meisten Schrauben aus Stahl haben eine Kennzeichnungaus zwei Zahlen, die durch einen Punkt getrennt werden, z.B. 5.8.Schrauben aus Edelstahl werden hingegen mit Buchstaben und Zahlengekennzeichnet, z.B. A2-70.
Aus diesen Kennzeichnungen lassensich die Zugfestigkeit und die Dehngrenze ermitteln. Die Zugfestigkeitgibt an, wie viel Kraft benötigt wird, um die Verbindung zu zerreißen,und die Dehngrenze sagt aus, welchem Widerstand ein Material standhalten kann,ohne sich permanent zu verformen.
Falls Schrauben nicht miteiner Festigkeitsklasse gekennzeichnet sind, müssen die Informationenaus den zugehörigen Datenblättern oder Herstellerangaben entnommen werden.

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Stahlschrauben

Um die Zugfestigkeit von Stahlschrauben zuermitteln, wird die erste Zahl der Festigkeitsklasse mitdem Faktor 100 multipliziert. Bei einer Festigkeitsangabe von beispielsweise 5.8beträgt die Zugfestigkeit 500 N/mm2.

Rm = 5 x 100 N/mm2 = 500 N/mm2

 

Für die Ermittlung der Dehngrenze, oder auch Streckgrenze, werdenbeide Werte der Festigkeitsklasse zunächst miteinander und anschließendmit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse von 5.8 ergibtsich somit eine Dehngrenze von 400 N/mm2.

Rp-0,2 = 5 x 8 x 10 N/mm2 =400 N/mm2

 

Zugfestigkeit und Dehngrenze von Edelstahlschrauben

Wie bereits erwähnt, wird bei Edelstahlschrauben dieFestigkeitsklasse mit Buchstaben und Zahlen angegeben. Der ersteWert ist immer ein Buchstabe und bezieht sich auf die Werkstoffgruppe.
Beieiner Festigkeitsangabe von beispielsweise A2-70 weist der Buchstabe A darauf hin,dass die Schraube aus austenitischem Edelstahlbesteht. Der Buchstabe F kennzeichnet ferritische Edelstahlschrauben und der Buchstabe C martensitische Edelstahlschrauben.
Die erste Zahl beziehtsich auf die Stahlgruppe. Für die Zahl 2 in dem bereits genanntenBeispiel (A2-70) bedeutet dies Kaltstauchstahl legiert mit Chromund Nickel. A2 ist die gängigste Edelstahlschraube.
Fürdie Ermittlung der Zugfestigkeit wird bei Edelstahlschrauben die zweite Zahl der Festigkeitsangabemit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse vonA2-70 beträgt die Zugfestigkeit 700 N/mm2.

Rm = 70 x 10 N/mm2 = 700 N/mm2

Die Dehngrenze von Edelstahlschrauben wird anhanddes Rohmaterials oder des Herstellers ermittelt.

 

Einsatz und Montage von Zylinderkopfschrauben

Innensechskantschrauben sind eine beliebte Wahl für vieleAnwendungen, da sie aufgrund des Designs ihres Kopfes mit einem Innensechskantschlüssel leichtzu montieren und zu demontieren sind. Unterlegscheiben werdenoft verwendet, um Druckkräfte aufzunehmen und die Oberfläche desWerkstücks zu schützen. Sicherungsmuttern hingegenbieten zusätzliche Sicherheit durch ihre Fähigkeit, sich selbstmit ihrer integrierten Schraubensicherung zu sichern und so einLösen der Schraube während des Betriebs zu verhindern. Zusammenbilden diese Komponenten eine robuste Schraubverbindung für verschiedeneindustrielle Anwendungen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Unterlegscheiben undMuttern spielend zusammenpassen. Wählen sie aus dem vielfältigen MISUMI-Sortiment aus:

- Schrauben,wie zum Beispiel Zylinderkopfschrauben oder Kombischrauben
- Unterlegscheiben
- Mutter, Flügelmuttern

 

Zubehör für Zylinderkopfschrauben

Für die Aufbewahrung von Zylinderkopfschrauben eignensich unsere vielfältigen Stapelboxen oderauch Kofferfür Kleinteile.

Anwendungsbeispiele für Zylinderkopfschrauben

 
Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Zylinderkopfschraube - Zylinderkopfschraube in Montageplatte

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube in Montageplatte mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe für Innensechskantschrauben, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel - Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe - Innensechskantschraube mit Abdeckung - Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LB4-8
LB4-10
LB4-12
LB4-15
LB4-20
LB4-25
LB4-30
LB5-10
LB5-12
LB5-15
LB5-20
LB5-25
LB5-30
LB5-35
LB6-10
LB6-15
LB6-20
LB6-25
LB6-30
LB6-35
LB6-40
LB6-45
LB6-50
LB8-15
LB8-20
LB8-25
LB8-30
LB8-35
LB8-40
LB8-45
LB8-50
LB8-55
LB8-60
LB10-20
LB10-25
LB10-30
LB10-35
LB10-40
LB10-45
LB10-50
LB10-55
LB10-60
LB12-25
LB12-30
LB12-35
LB12-40
LB12-45
LB12-50
LB12-55
LB12-60
SUSLB4-8
SUSLB4-10
SUSLB4-12
SUSLB4-15
SUSLB4-20
SUSLB4-25
SUSLB5-10
SUSLB5-12
SUSLB5-15
SUSLB5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Schraubmodell Thread Length ℓ
(mm)

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1048[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10410[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10412[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10415[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10420[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.16 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10425[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10430[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.712.9-Mit Halbgewinde versehen20

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10510[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10512[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10515[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 auf Anfrage 10520[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10525[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.18 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10530[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit Halbgewinde versehen22

0.19 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10535[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung0.812.9-Mit Halbgewinde versehen22

0.17 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10610[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.33 €

1 auf Anfrage 10615[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.18 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10620[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.18 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10625[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.19 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10630[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.20 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10635[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit Halbgewinde versehen24

0.23 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10640[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit Halbgewinde versehen24

0.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10645[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit Halbgewinde versehen24

0.26 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10650[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung112.9-Mit Halbgewinde versehen24

0.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10815[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10820[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10825[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10830[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.26 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10835[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.28 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10840[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit Halbgewinde versehen28

0.81 €

1 auf Anfrage 10845[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit Halbgewinde versehen28

0.90 €

1 auf Anfrage 10850[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit Halbgewinde versehen28

0.39 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10855[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit Halbgewinde versehen28

1.03 €

1 auf Anfrage 10860[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.2512.9-Mit Halbgewinde versehen28

0.80 €

1 auf Anfrage 101020[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.33 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101025[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.34 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101030[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.35 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101035[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.37 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101040[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.40 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101045[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit Halbgewinde versehen32

0.41 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101050[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit Halbgewinde versehen32

0.45 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101055[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit Halbgewinde versehen32

1.60 €

1 auf Anfrage 101060[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.512.9-Mit Halbgewinde versehen32

0.49 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101225[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.53 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101230[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.54 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101235[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.55 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101240[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101245[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.61 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101250[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit VollgewindeFull Thread

0.67 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101255[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit Halbgewinde versehen36

0.73 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101260[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.Brünierung1.7512.9-Mit Halbgewinde versehen36

0.57 €

1 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 5 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 5 Arbeitstage 10415[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 5 Arbeitstage 10420[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.57 €

1 5 Arbeitstage 10425[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.64 €

1 5 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.64 €

1 5 Arbeitstage 10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.64 €

1 5 Arbeitstage 10515[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

0.64 €

1 5 Arbeitstage 10520[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8-A2-70Mit VollgewindeFull Thread

Loading...

Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung von Zylinderkopfschrauben

Technische Zeichnung - Zylinderkopfschraube
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Teile-nummerLBSUSLB
StückpreisStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 99 Stk.100~200
LB
SUSLB
4-8Bolzen - Vollgewinde   
10
12
15
20
25
3020 --
LB
SUSLB
5-10Bolzen - Vollgewinde   
12
15
20
25
3022   
35   
LB
SUSLB
6-10Bolzen - Vollgewinde --
15  
20 
25  
30   
3524   
40   
45   
50   
Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
Teile-nummerLBSUSLB
StückpreisStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 99 Stk.100~200
LB
SUSLB
8-15Bolzen - Vollgewinde   
20
25
30
35   
4028   
45   
50   
55   
60   
LB
SUSLB
10-20Bolzen - Vollgewinde --
25 
30 
35 
40 
4532 
50 
55 
60 
LB
SUSLB
12-25Bolzen - Vollgewinde --
30 
35 
40 
45 
50 
5536 
60 
Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Weitere Informationen

MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210

* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an.
(Bsp.) 12.9
Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt.
Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 1220N/mm2.
(Bsp.) A2 - 70
Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 700N/mm2.
Die Stahlklasse ist A2 (austenitischer Edelstahl)

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Schraubensicherungsklebstoff aufgetragen Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was bedeutetet die Festigkeitsklasse bei Muttern und Zylinderkopfschrauben?

Antwort:

Die Festigkeitsklasse gibt an, wie viel Belastung ein Material aushalten kann, bevor es bricht. Je höher die Festigkeitsklasse ist, desto stärker ist die Zylinderkopfschrauben oder Mutter.

Frage:

Wofür steht der Buchstabe M bei der Schraubengröße?

Antwort:

Das M vor der Angabe der Schraubengröße bedeutet, dass es sich um ein metrisches ISO-Gewinde handelt. Die Geometrie des Gewindes ist für jeden Durchmesser mit Steigung und Außendurchmesser der Schraube normiert, so dass die Schraube mit der entsprechenden Mutter kombiniert werden kann. Darüber hinaus sind die Durchmesser für Durchgangslöcher und die Schlüsselweiten der Werkzeuge normiert. Im Zusammenhang mit der Schraubenbezeichnung nach einer Norm sind diese Werte eindeutig in allen Abmessungen identifizierbar.

Frage:

Wofür steht die Zahl hinter der Schraubengröße

Antwort:

Die Zahl hinter der Schraubengröße, zum Beispiel die 1 in der Angabe M8x1, bezieht sich auf die Steigung. Diese wird bei einer abweichenden Steigung zum Regelgewinde angegeben. Eine kleine Steigung ist ein Feingewinde und eine größere Steigung ein Grobgewinde.
Das Feingewinde wird verwendet, wenn wenig Platz in einem Bauteil vorhanden ist, aber dennoch die Anzahl der tragenden Gewindegänge erfüllt sein muss. Außerdem werden Feingewinde zur Justierung verwendet, da die Feinfühligkeit höher ist. Das heißt der Weg, den sich die Schraube nach vorne bewegt, ist bei gleichem Drehwinkel der Schraube geringer und somit genauer einzustellen. Zusätzlich ist die Selbsthemmung durch die höhere Reibung im Gewinde höher.
Das Grobgewinde hingegen dient in erster Linie dem schnelleren Verbau. Das Material, in das die Schraube befestigt wird, muss dicker sein, da durch die größere Steigung die benötigte Länge für die tragenden Gewindegänge erhöht wird.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Zylinderkopfschrauben verhindert werden?

Antwort:

Zylinderkopfschrauben können sich lockern oder lösen. Ursachen dafür können Stöße, Schwingungen oder andere Formen von Belastung sein. Hier können unterschiedliche Arten von Schraubensicherungen zum Einsatz kommen. Verliersicherungen verhindern den Verlust oder Losdrehsicherungen das Lösen einer Schraubverbindung. Wählen Sie daher stets die genau passenden Zylinderkopfschrauben, Unterlegscheiben und Kontermuttern!
Eine weitere Möglichkeit, Schrauben zu sichern, ist die Verwendung von Sicherungslack oder von anderen Schraubensicherungsmitteln.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support