Konfigurierbar in [Länge] 8 - 130 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert
ähnlich DIN 931
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Festigkeitsklasse |
RCB | EN 1.7220 äquiv. | 32~39HRC | Schwarz brüniert | 10.9 |
RSCB | EN 1.4301 äquiv. | - | - | A2-50 |
Teilenummer |
RSCB12-100 |
MxP | A | E |
4x0.7 | 7.0 | 2.8 |
5x0.8 | 8.0 | 3.5 |
6x1.0 | 10 | 4.0 |
8x1.25 | 13 | 5.5 |
10x1.5 | 17 | 7.0 |
12x1.75 | 19 | 8.0 |
16x2.0 | 24 | 10 |
Teilenummer | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 159 Stk. | 160 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. | ||
RCB | 5- | 8 | Bolzen - Vollgewinde | ||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
6- | 10 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | 18 | ||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
8- | 10 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | 22 | ||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
10- | 15 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 |
Teilenummer | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 159 Stk. | 160 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. | ||
RCB | 10- | 35 | 26 | ||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
12- | 20 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | 30 | ||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | 36 | ||||||
16- | 30 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | 38 | ||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
110 | |||||||
120 | |||||||
130 | 44 |
Teilenummer | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M-L | 1~49 Stk. | 50 ~ 99 Stk. | 100 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. | ||
RSCB | 4- | 8 | Bolzen - Vollgewinde | ||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
5- | 8 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
10 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
6- | 10 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
8- | 10 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
12 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | 30 |
Teilenummer | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | M-L | 1~49 Stk. | 50 ~ 99 Stk. | 100 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. | ||
RSCB | 8- | 60 | 30 | ||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
10- | 15 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | 26 | ||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 | |||||||
12- | 20 | Bolzen - Vollgewinde | |||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | 30 | ||||||
45 | |||||||
50 | |||||||
55 | |||||||
60 | |||||||
65 | |||||||
70 | |||||||
75 | |||||||
80 | |||||||
90 | |||||||
100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Schraubmodell | Thread Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.14 € 0.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 0.8 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
0.39 € 0.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 45 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
0.53 € 0.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 55 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.14 € 0.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 60 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.21 € 0.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 65 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 70 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.26 € 0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 75 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
1.15 € 0.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
1.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.45 € 0.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 45 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 55 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 65 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 70 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 75 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
1.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 90 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
0.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.54 € 0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
0.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 45 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 55 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.27 € 0.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 65 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 75 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
2.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 10.9 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 10.9 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Schraubmodell
Thread Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften