Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Festigkeitsklasse |
RCBH | EN 1.1178 äquiv. | Schwarz brüniert | 22~32HRC | 8.8 äquiv. |
RSCBH | EN 1.4301 äquiv. | - | - | A2-50 äquiv. |
Teilenummer |
RCBH6-10 RSCBH12-40 |
Teilenummer | ℓ | M×P | A | E | Stückpreis | |||||||||||||
Ausführung | M | L | RCBH | RSCBH | RCBH | RSCBH | ||||||||||||
RCBH RSCBH | 6 | 10 | 12 | Bolzen - Vollgewinde | Bolzen - Vollgewinde | 6x1.0 | 10 | 4 | ||||||||||
15 | 20 | |||||||||||||||||
25 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | Bolzen - Vollgewinde | Bolzen - Vollgewinde | 8x1.25 | 13 | 5.5 | ||||||||||
30 | 35 | 22 | ||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | Bolzen - Vollgewinde | Bolzen - Vollgewinde | 10x1.5 | 17 | 7 | ||||||||||
35 | 26 | |||||||||||||||||
40 | 28 | |||||||||||||||||
45 | 50 | |||||||||||||||||
12 | 30 | Bolzen - Vollgewinde | Bolzen - Vollgewinde | 12x1.75 | 19 | 8 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Schraubmodell | Thread Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 18 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.25 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 22 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.5 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 26 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 8.8 | - | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 30 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 30 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | [Stahl] EN 1.1178 Äquiv. | Brünierung | 1.75 | 8.8 | - | Mit Halbgewinde versehen | 30 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 45 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
3.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 28 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 28 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 28 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.75 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.75 | - | A2-50 | Mit Vollgewinde | Full Thread | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.75 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 30 | |
4.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.75 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 30 | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.75 | - | A2-50 | Mit Halbgewinde versehen | 30 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Zusätzliche Form | Mit Anschlagbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Abstand(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Schraubmodell
Thread Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften