Rändelschrauben / FRNCS / Edelstahl massiv / Rändel achsparallel / Dünnschaft / Gewindebolzen / Länge konfigurierbar

Rändelschrauben / FRNCS / Edelstahl massiv / Rändel achsparallel / Dünnschaft / Gewindebolzen / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Rändelschrauben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 25 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abdeckschrauben/Großer gerändelter Kopf/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
FRNCSEN 1.4305 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer- ℓ -L
FRNCS6-8-20
Teilenummer1mm-SchritteStückpreis
AusführungM ℓ L ℓ  • L BearbeitungsbedingungenFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~184~165~204~206~206~25≤L
    
43~184~165~256~206~206~30    
53~235~205~258~258~258~30    
64~288~208~308~308~258~35    
85~3810~2010~458~4010~2510~50    
Bei  ℓ =L kann das Gewinde unter dem Schraubenkopf unvollständig sein (max. 2 Steigungen).
 
MAA1A2EE1E2
(max.)
BB2C
(min.)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
8133014864.4652.66.316

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNCS3-[4-16/1]-[6-20/1]
FRNCS4-[4-16/1]-[6-20/1]
FRNCS5-[5-20/1]-[8-25/1]
FRNCS6-[8-20/1]-[8-25/1]
FRNCS8-[10-20/1]-[10-25/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Gewindelänge ℓ
(mm)
1 7 Arbeitstage 1036 ~ 204 ~ 16
1 7 Arbeitstage 1046 ~ 204 ~ 16
1 7 Arbeitstage 1058 ~ 255 ~ 20
1 7 Arbeitstage 1068 ~ 258 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10810 ~ 2510 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Deckelschrauben Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard / Fallschutz

Ergänzungsartikel

Technischer Support