Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chemisch Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Festigkeitsklasse |
FGUTM | EN 1.7220 äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 äquiv. |
FGUTS | EN 1.4301 äquiv. | - | A2-70 äquiv. |
Teilenummer | - | ℓ | - | L |
FRNCS6 | - | 8 | - | 20 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | M | ℓ | L | ℓ • L Bearbeitungsbedingungen | FGUTM | FGUTS | FRNCS | FCBBS | ||||
FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | |||||||
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS | 3 | 2~18 | 5~16 | 5~20 | 4~20 | 6~20 | 6~25 | ℓ ≤L | ||||
4 | 3~18 | 5~16 | 5~25 | 6~20 | 6~20 | 6~30 | ||||||
5 | 3~23 | 5~20 | 5~25 | 8~25 | 8~25 | 8~30 | ||||||
6 | 4~28 | 8~20 | 8~30 | 8~30 | 8~25 | 8~35 | ||||||
8 | 5~38 | 10~20 | 10~45 | 8~40 | 10~25 | 10~50 |
M | A | A1 | A2 | E | E1 | E2 (max.) | B | B2 | C (min.) | d | d2 |
3 | 5.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.04 | 2.2 | 6 |
4 | 7 | 16 | 7.5 | 4 | 3.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 1.3 | 3 | 8 |
5 | 8.5 | 20 | 9.5 | 5 | 4 | 2.7 | 4 | 3 | 1.56 | 3.9 | 10 |
6 | 10 | 24 | 10.5 | 6 | 5 | 3.3 | 5 | 4 | 2.08 | 4.5 | 12 |
8 | 13 | 30 | 14 | 8 | 6 | 4.4 | 6 | 5 | 2.6 | 6.3 | 16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Gewindelänge ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 ~ 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 | - | 2 ~ 18 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 ~ 20 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 | - | 3 ~ 18 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 ~ 25 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 | - | 3 ~ 23 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 ~ 30 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 | - | 4 ~ 28 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 ~ 40 | [Stahl] EN 1.7220 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8.8 | - | 5 ~ 38 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 ~ 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | A2-70 | 2 ~ 18 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 ~ 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | A2-70 | 3 ~ 18 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 ~ 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | A2-70 | 3 ~ 23 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 ~ 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | A2-70 | 4 ~ 28 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 ~ 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | A2-70 | 5 ~ 38 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Deckelschrauben |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard / Fallschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Festigkeitsklasse (Stahl)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Gewindelänge ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften