Konfigurierbar in [Länge] 50 - 300 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
- Material: Stahl, Edelstahl
- Gewindenenndurchmesser: M3 bis M30
- Länge: 7,5 mm bis 800 mm
- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt
- Gewindeart: Regelgewinde, Feingewinde
- Antriebsformen: Innensechskant, Schlitz, Schlüsselfläche, Außensechskant
Die Gewindestangen von MISUMI dienen grundsätzlich zum Fügen von unterschiedlichen Bauteilen im Maschinenbau. In der Regel werden lange Gewindestangen aus Edelstahl oder Stahl auf das benötigte Maß zugeschnitten. Gewindebolzen hingegen sind Gewindestangen nach Maß, da diese auf die benötigte Länge konfiguriert werden können. Ein Gewindebolzen der auch Madenschraube genannt wird, besitzt den weiteren Vorteil, dass diese bereits mit einem Antrieb zur Befestigung wählbar sind. Somit kann zeitraubender und zusätzlicher Arbeitsaufwand vor der Montage mit einem Gewindebolzen reduziert werden.
Der Stehbolzen oder die Stiftschraube ist mit beidseitigem Gewinde versehen, die gleiche oder unterschiedlich lange Gewinde haben können. Diese werden häufig in der Flanschmontage, oder für Dichtflächen verwendet. In den meisten Fällen wird die Bauteilverbindung mit einer Mutter und Unterlegscheibe hergestellt.
Der Stehbolzen wird in der Regel in hochwertige Bauteile verbleibend eingeschraubt, um das Gewinde im Bauteil bei häufiger Montage vor Verschleiß zu schützen. Dies ist oft notwendig bei weicheren Materialien wie Aluminium. Mit einem Stehbolzen kann auch mit den unterschiedlichen Gewindelängen bestimmt werden, wo es zu einem Bauteilschaden bei zu hohen Spannungen kommen soll (Sollbruchstelle). Hier spielen viele Faktoren wie Materialien, Gewindedurchmesser und Anzahl der eingreifenden Gewindegänge der Stehbolzen und Stiftschrauben eine Rolle. Die Stehbolzen mit Innensechskant sind auch vermehrt in Spannpratzen (Klemmeinheiten) zu finden.
Die Stehbolzen oder Gewindebolzen mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für die Konstruktion von Klemmvorrichtungen und Spannvorrichtungen. Häufig werden Gewindebolzen und Stehbolzen für die Befestigung mit Nutensteinen in Konstruktionsprofilen verwendet, um eine elektrische Verbindung (Erdung) zu ermöglichen.
Eine Sonderform bietet unser Sortiment mit einem Gewindebolzen mit Außensechskant. Dieser kann vereinfacht durch den Außensechskant montiert werden.
Eine weitere Sonderform ist der Gewindebolzen mit Scala. Diese Gewindebolzen ermöglichen eine einfache Justierung von Abständen, ohne dass eine weitere Messeinheit verwendet werden muss.
Die Gewindebolzen und Stehbolzen können mit der Option [SWC] oder [RAC] zusätzlich auf der gegenüberliegenden Seite mit Innensechskant oder Schlitz ausgestattet werden. Explizit für Stehbolzen, deren mittlerer Teil ohne Gewinde ausgestattet ist, kann über die Option [SC] der Stehbolzen mit Schlüsselfläche versehen werden. Der Stehbolzen mit Schlüsselfläche ermöglicht einen Einbau und Ausbau ohne Spezialwerkzeug.
Gewindebolzen, die für Klemmfunktionen benötigt werden, bietet unser Sortiment Gewindestifte mit Druckzapfen. Diese bieten mit dem Druckzapfen eine schonende Klemmfläche, um die zu klemmende Bauteile zu schonen.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Gewindedurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | |
2.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 75 | |
1.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | |
1.65 € 1.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 125 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 150 | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 75 | |
2.27 € 1.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 100 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 125 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 150 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 175 | |
2.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 200 | |
2.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | |
2.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 75 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 100 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 125 | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 150 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 175 | |
2.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 200 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 75 | |
2.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 100 | |
3.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 125 | |
3.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 150 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 175 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 200 | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 225 | |
6.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 250 | |
7.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 300 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 125 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 150 | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 175 | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200 | |
7.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 225 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 250 | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 300 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | beidseitiges Gewinde | Werkstoff | EN 1.1191 Equiv. | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | Sechskant | Skalierung | ohne | Ausführung - Gewinde | Metrisches Regelgewinde |
Verkaufseinheit | ab 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Gewindedurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Sind die Gewindebolzen beschichtet?
Die Gewindebolzen von MISUMI sind brüniert, chromatiert, verchromt oder vernickelt wählbar. Dies steht den Gewindebolzen aus Stahl zur Verfügung, damit diese bestmöglich vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Die Gewindebolzen aus rostfreiem Stahl hingegen sind unbeschichtet, da diese bereits gut gegen Korrosion geschützt sind.
Was ist der Vorteil von Stehbolzen?
Der Stehbolzen oder die Stiftschraube kann vielseitig in diversen Anwendungen im Maschinenbau und Anlagenbau eigesetzt werden. Ein wesentlicher Vorteil der Stehbolzen ist, dass diese in einem Bauteil verbaut werden und dort verbleiben können. Somit kann das Innengewinde eines Bauteils geschont und vor Verschleiß Geschütz werden. Zudem können die Stehbolzen beim Fügen der Bauteile als Führung dienen. Je nach Anordnung der Stehbolzen erzeugen sie zudem eine Vertauschungssicherheit und gewährleisten somit einen fehlerfreien Zusammenbau.
Gibt es Gewindebolzen mit Feingewinde?
Gewindebolzen und auch die Stehbolzen von MISUMI sind mit metrischen Feingewinde erhältlich. Diese sind in den Längen bis 800mm in 1mm Schritten konfigurierbar.
Wie wird ein Gewindebolzen montiert?
Die Gewindebolzen von MISUMI sind mit einem Antrieb ausgestattet. Hier stehen Außensechskant, Innensechskant, Schlüsselfläche und Schlitz zur Auswahl. Hierdurch können die Gewindebolzen oder auch Stehbolzen mit herkömmlichen Werkzeugen montiert und demontiert werden.
Gibt es Gewindestangen aus Kunststoff?
Im MISUMI Sortiment sind Gewindestangen aus Kunststoff ähnlich DIN 975 erhältlich. Diese bestehen aus Polyacetal und sind in einer Länge von 1000mm verfügbar.