Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Flügelschraube von MISUMI:
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig)
Wenn Sie eine hochwertige Flügelschraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie ist in den Größen 6 - 50 (mm) erhältlich. Um die Flügelschraube bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Flügelschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
CHOB | kaltgeschmiedet | Galvanisch verzinkt |
CHBS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
CHON | kaltgeschmiedet | Galvanisch verzinkt |
CHNS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
CHOB6-12 CHON4 |
MxP | A (min.) | (B) | C (min.) | D | H |
3x0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 |
MxP | A (min.) | (B) | C (min.) | D | H |
3x0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 |
12x1.75 | 20 | 48 | 23 |
Teilenummer | CHOB | CHBS | |||||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | M | - | L | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 49 Stk. | 50 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. | 1~49 Stk. | 50 ~ 99 Stk. | 100 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. |
CHOB CHBS (Edel-stahl) | 3 | - | 6 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
4 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
5 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
6 | - | 10 | |||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | - | - | - | - | |||||||
50 | |||||||||||
8 | - | 12 | |||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
10 | - | 20 | |||||||||
30 | |||||||||||
40 | |||||||||||
50 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M | 1 ~ 199 Stk. | 200 ~ 500 Stk. |
CHON | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 |
Teilenummer | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 500 Stk. |
CHNS (Edel-stahl) | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Spitzenform | Standardausführung | Passende Schraubengröße M | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 6 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
2.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
3.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
3.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
4.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
4.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.25 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 3 | Wing Nuts | |
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 4 | Wing Nuts | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 5 | Wing Nuts | |
1.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 6 | Wing Nuts | |
1.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 8 | Wing Nuts | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 10 | Wing Nuts | |
5.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | - | [Dazugehörige Komponenten] Zugehörige Bauteile (Muttern) | 12 | Wing Nuts | |
1.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 10 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 12 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.5 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 30 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.7 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Stahl] SS kaltgeschmiedet | [Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig) | 0.8 | Flaches Ende | Von Hand geschraubte Schrauben | - | Wing Screws |
Loading...
Genaue Form | Flügel- | Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
OPG
Standardpreis 0.98 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
GOSHO WORKS
Standardpreis 1.62 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SEEGER-ORBIS
Standardpreis 0.02 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: Versand am selben Tag
DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Standardpreis 0.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUNCO
Standardpreis 0.04 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 1.48 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.22 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.