Spannscheiben / SSRBW / rostfreier Stahl / 37-46 HRC / d 4-12mm / D 7.5-19mm / Dicke 0.45-1.2

Spannscheiben / SSRBW / rostfreier Stahl / 37-46 HRC / d 4-12mm / D 7.5-19mm / Dicke 0.45-1.2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Spannscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Spannscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spannscheiben:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 (CSP) äquiv.
  Härte: 37 bis 46HRC
JIS B 1251 Klasse 2 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8
TeilenummerDdHtStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~49 Stk.50~6970~99100~500
SSRBW47.54.30.70.45    
59.05.30.850.55
610.56.40.950.60
813.58.41.30.90    
1016.510.51.61.10    
1219.013.01.751.20    
Geringe Last
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SSRBW4
SSRBW5
SSRBW6
SSRBW8
SSRBW10
SSRBW12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.457.5

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.350.559

1.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.460.610.5

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.480.913.5

1.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.5101.116.5

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013121.219

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federringe Ausführung Federringe Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Material: Edelstahl EN 1.4301 (CSP) Äquiv.
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Nicht im Lieferumfang Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Ergänzungsartikel

Technischer Support