Rechteck-Unterlegscheiben & -muttern / Mit zwei Durchgangsbohrungen

Rechteck-Unterlegscheiben & -muttern / Mit zwei Durchgangsbohrungen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Rechteck-Unterlegscheiben von MISUMI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche kann zwischen brüniert und unbehandelt gewählt werden. Die Rechteck-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rechteck-Unterlegscheiben & -muttern/Mit zwei Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
Ausführung
Werkstoff

Oberflächenbehandlung
MutternUnterlegscheiben
FK2TFK2WEN 1.1191 (kaltgezogen) äquiv.-
FK2TBFK2WBEN 1.1191 (kaltgezogen) äquiv.Schwarz brüniert
FK2TSFK2WSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-P
FK2TS10-A25-P15
Teilenummer-A-P-D
FK2T16
FK2WS25
-
-
A40
A50
-
-
P25
P20

-

D7
Vorgefertigte Maße
TeilenummerAPMTStückpreisMengen-Rabatt
AusführungB1~4 Stk.5 ~ 9 Stk.10 ~ 49 Stk.50 ~ 200 Stk.
Muttern
FK2TS
10251523    
302033
352533
504033    
16301566    
402066    
503066    
604066    
12010066    
Konfigurierbare Maße
Teilenummer1-mm-SchritteM (Regelgewinde)T
AusführungBAP
Muttern
FK2T
FK2TB
FK2TS

(B=6, B=10 nur für FK2TS)
(6)30~2002M≤P≤A-2M32
(10)33
1666
2286
25109
381210
Teilenummer1-mm-SchritteD AuswahlT
AusführungBAP
Unterlegscheiben
FK2W
FK2WB
FK2WS

(B=6, B=10 nur für FK2WS)
(6)30~2002D≤P≤A-2D4     2
(10)46    3
16  79  6
22  79  6
25  7911146
38  7911146

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FK2T16-A[30-200/1]-P[12-188/1]
FK2T22-A[30-200/1]-P[16-184/1]
FK2T25-A[30-200/1]-P[20-180/1]
FK2T38-A[30-200/1]-P[24-176/1]
FK2TB16-A[30-200/1]-P[12-188/1]
FK2TB22-A[30-200/1]-P[16-184/1]
FK2TB25-A[30-200/1]-P[20-180/1]
FK2TB38-A[30-200/1]-P[24-176/1]
FK2TS6-A[30-200/1]-P[6-194/1]
FK2TS10-A25-P15
FK2TS10-A30-P20
FK2TS10-A35-P25
FK2TS10-A50-P40
FK2TS10-A[30-200/1]-P[6-194/1]
FK2TS16-A30-P15
FK2TS16-A40-P20
FK2TS16-A50-P30
FK2TS16-A60-P40
FK2TS16-A120-P100
FK2TS16-A[30-200/1]-P[12-188/1]
FK2TS22-A[30-200/1]-P[16-184/1]
FK2TS25-A[30-200/1]-P[20-180/1]
FK2TS38-A[30-200/1]-P[24-176/1]
FK2W16-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9]
FK2W22-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9]
FK2W25-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
FK2W38-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
FK2WB16-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9]
FK2WB22-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9]
FK2WB25-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
FK2WB38-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
FK2WS6-A[30-200/1]-P[8-192/1]-D4
FK2WS10-A[30-200/1]-P[8-192/1]-D[4,​6]
FK2WS16-A[30-200/1]-P[14-182/1]-D[7,​9]
FK2WS22-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9]
FK2WS25-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
FK2WS38-A[30-200/1]-P[14-186/1]-D[7,​9,​11,​14]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Gewindeart Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Einzelheiten zur Form Breite A
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsabstand P
(mm)
Ausführung Bohrungs-Ø D
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001612 ~ 188Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002216 ~ 184Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002520 ~ 180Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003824 ~ 176Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001612 ~ 188Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 108[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002216 ~ 184Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 1010[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002520 ~ 180Square Nuts-

-

1 9 Arbeitstage 1012[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeBrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003824 ~ 176Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 20066 ~ 194Square Nuts-

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

4.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang2-Hole Type501040Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 200106 ~ 194Square Nuts-

6.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

6.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

6.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang2-Hole Type501630Square Nuts-

7.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang2-Hole Type601640Square Nuts-

8.72 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im Lieferumfang2-Hole Type12016100Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001612 ~ 188Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002216 ~ 184Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002520 ~ 180Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang[Metrisches Regelgewinde] Metrisches RegelgewindeNicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003824 ~ 176Square Nuts-

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001614 ~ 186Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002214 ~ 186Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002514 ~ 186Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003814 ~ 186Square Washers7 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-BrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001614 ~ 186Square Washers7 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-BrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002214 ~ 186Square Washers7 ~ 9

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-BrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002514 ~ 186Square Washers7 ~ 14

-

1 9 Arbeitstage 10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen)Brünierung-BrünierungDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003814 ~ 186Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 20068 ~ 192Square Washers4

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 200108 ~ 192Square Washers4 ~ 6

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2001614 ~ 182Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002214 ~ 186Square Washers7 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2002514 ~ 186Square Washers7 ~ 14

-

1 7 Arbeitstage 10-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-Nicht im LieferumfangDim. Configurable Two-Hole Type30 ~ 2003814 ~ 186Square Washers7 ~ 14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendungen, Funktionen Standardausführung Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support