Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Wellen von MISUMI dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was besonders Edelstahl ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Härte |
STWN | Federstahl | 44~53HRC |
STWS | EN 1.4301 (CSP) äquiv. | 36~44HRC |
Teilenummer |
STWS6 NETW9 |
Teilenummer | Sicherungs-ring | Referenz | Geeigneter Schaft (Referenz) | STWN | STWS | ||||||||||||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | d3 | t | b (Ca.) | a (Ca.) | d0 (Min.) | d4 | d1 | d2 | m | n (Min.) | 1~49 | 50~199 | 200~1000 | 1~49 | 50~199 | 200~500 | ||||
Toleranz | Toleranz | Toleranz | Toleranz | ||||||||||||||||||
STWN | 3 | 2.7 | +0.04 -0.15 | 0.25 | ±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.85 | 0 - 0.04 | 0.35 | + 0.10 0 | 0.3 | - | - | - | |||
4 | 3.7 | 0.4 | ±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.8 | 0.5 | |||||||||||
5 | 4.7 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.4 | 10.5 | 5 | 4.8 | 0.7 | ||||||||||||
6 | 5.6 | +0.06 -0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||
7 | 6.5 | 0.8 | 1.4 | 3 | 14 | 7 | 6.7 | 0 - 0.06 | 0.9 | ||||||||||||
8 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 15 | 8 | 7.6 | 0.6 | |||||||||||||
STWS (Edel-stahl) | 4 | 3.6 | ±0.1 | 0.25 | ±0.03 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 9 | 4 | 3.7 | ± 0.06 | 0.3 | + 0.10 0 | 1.0 | - | - | - | |||
5 | 4.5 | 0.4 | ±0.04 | 0.7 | 1.4 | 10.5 | 5 | 4.7 | 0.45 | 1.5 | |||||||||||
6 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 12 | 6 | 5.7 | |||||||||||||||
7 | 6.3 | 0.65 | 0.9 | 2.0 | 1 | 14 | 7 | 6.5 | 0.7 | ||||||||||||
8 | 7.1 | 1.0 | 2.2 | 15 | 8 | 7.4 | |||||||||||||||
STWN STWS (Edel-stahl) | 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | 1.5 | ||||||
11 | 10.2 | 2 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 - 0.11 | ||||||||||||||
12 | 11.1 | ±0.18 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | |||||||||||||
13 | 12 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||
14 | 12.9 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | ||||||||||||||
15 | 13.8 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||||||||
16 | 14.7 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||||||||
17 | 15.7 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||||
18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | ||||||||||||
19 | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | ||||||||||||||
20 | 18.5 | ±0.2 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0 - 0.21 | ||||||||||||||
21 | 19.5 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
22 | 20.5 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
23 | 21.4 | 2.9 | 4.5 | 32.5 | 23 | 22 | |||||||||||||||
24 | 22.2 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | |||||||||||||||
25 | 23.2 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||
26 | 24.2 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||||||||
28 | 25.9 | 1.5 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.65 | ||||||||||||||
29 | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | |||||||||||||||
30 | 27.9 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||
32 | 29.6 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 - 0.25 | ||||||||||||||
35 | 32.2 | ±0.25 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||||||||
40 | 37 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | 1.9 | 2 | ||||||||||
45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | |||||||||||||||
50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | |||||||||||||
52 | 47.8 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||||||||
60 | 55.8 | ±0.45 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | 0 - 0.3 | |||||||||||||
80 | 74.5 | 2.5 | ±0.08 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | 2.7 | 2.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Stahl | 3 | 2.85 | 3 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Stahl | 4 | 3.8 | 4 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Stahl | 5 | 4.8 | 5 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Stahl | 6 | 5.7 | 6 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | Stahl | 7 | 6.7 | 7 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Stahl | 8 | 7.6 | 8 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Stahl | 10 | 9.6 | 10 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | Stahl | 11 | 10.5 | 11 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Stahl | 12 | 11.5 | 12 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | Stahl | 13 | 12.4 | 13 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | Stahl | 14 | 13.4 | 14 | |
0.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Stahl | 15 | 14.3 | 15 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Stahl | 16 | 15.2 | 16 | |
0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | Stahl | 17 | 16.2 | 17 | |
0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | Stahl | 18 | 17 | 18 | |
0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | Stahl | 19 | 18 | 19 | |
0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Stahl | 20 | 19 | 20 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 21 | Stahl | 21 | 20 | 21 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | Stahl | 22 | 21 | 22 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | Stahl | 23 | 22 | 23 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | Stahl | 24 | 22.9 | 24 | |
1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Stahl | 25 | 23.9 | 25 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 26 | Stahl | 26 | 24.9 | 26 | |
1.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | Stahl | 28 | 26.6 | 28 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | Stahl | 29 | 27.6 | 29 | |
1.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Stahl | 30 | 28.6 | 30 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | Stahl | 32 | 30.3 | 32 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | Stahl | 35 | 33 | 35 | |
2.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | Stahl | 40 | 38 | 40 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | Stahl | 45 | 42.5 | 45 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | Stahl | 50 | 47 | 50 | |
3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 52 | Stahl | 52 | 49 | 52 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | Stahl | 60 | 57 | 60 | |
9.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Stahl | 80 | 76.5 | 80 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Rostfreier Stahl | 4 | 3.7 | 4 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Rostfreier Stahl | 5 | 4.7 | 5 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Rostfreier Stahl | 6 | 5.7 | 6 | |
0.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | Rostfreier Stahl | 7 | 6.5 | 7 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | 8 | 7.4 | 8 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | 10 | 9.6 | 10 | |
0.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | Rostfreier Stahl | 11 | 10.5 | 11 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | 12 | 11.5 | 12 | |
0.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | Rostfreier Stahl | 13 | 12.4 | 13 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | 13.4 | 14 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | 15 | 14.3 | 15 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Rostfreier Stahl | 16 | 15.2 | 16 | |
0.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | 16.2 | 17 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | Rostfreier Stahl | 18 | 17 | 18 | |
1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | 18 | 19 | |
1.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | 20 | 19 | 20 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | 21 | 22 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | |
2.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 23.9 | 25 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | Rostfreier Stahl | 28 | 26.6 | 28 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | Rostfreier Stahl | 29 | 27.6 | 29 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Rostfreier Stahl | 30 | 28.6 | 30 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | Rostfreier Stahl | 32 | 30.3 | 32 |
Loading...
Ausführung | Mit Außenring gesichert | Modell | Standard (C-Ring) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Mit Außenring gesichert | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften