Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
TMEPL-2000 |
Teilenummer |
TMERF-2000 |
Nullpunkt (Abstufung) | Teilenummer | Dicke | Skalenschritt | Stückpreis | |
Ausführung | L | ||||
Linkes Ende (0 ~ 1000) | TMEL | 1000 | 0.18 | 1mm-Schritte | |
Rechtes Ende (0 ~ 1000) | TMER | ||||
Linkes Ende (0 ~ 100) | TMEPL | 2000 | |||
Rechtes Ende (0 ~ 100) | TMEPR | ||||
- | TMEPN | ||||
Linkes Ende (0~1000,1000~2000) | TMELF | ||||
Rechtes Ende (0~1000,1000~2000) | TMERF |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TMEL-1000 |
TMELF-2000 |
TMEPL-2000 |
TMEPN-2000 |
TMEPR-2000 |
TMER-1000 |
TMERF-2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nullstellung | Länge L (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Left End | 1000 | 12 | |
33.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Left End | 2000 | 12 | |
31.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Left End | 2000 | - | |
31.38 € 9.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | No Number | 2000 | - | |
31.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Right End | 2000 | - | |
28.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Right End | 1000 | 12 | |
33.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Right End | 2000 | 12 |
Loading...
Ausführung | Scale Tapes | Dicke(mm) | 0.18 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nullstellung
Länge L(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften