Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | V |
MEANC60 | - | 25 |
Teilenummer | V auswählen | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | Einteilungsrichtung | D | ||||||||||||
MEAN | L (Nullpunkt links) C (Nullpunkt mittig) R (Nullpunkt rechts) | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
60 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
100 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
140 | 40 | 50 | 60 | 80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nullstellung | Aussen - D (φ) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Center | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Center | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Center | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Center | 140 | 40 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Left Side | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Left Side | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Left Side | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Left Side | 140 | 40 ~ 80 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Right Side | 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Right Side | 60 | 16 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Right Side | 100 | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Right Side | 140 | 40 ~ 80 |
Loading...
Ausführung | Angle Scales |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nullstellung
Aussen - D(φ)
V(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften