Libelle / Ausführung mit Flanschbefestigung

Libelle / Ausführung mit Flanschbefestigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Wasserwaage (Installationsart). [Hauptkörpermaterial]EN AW-5052 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Libelle/Ausführung mit Flanschbefestigung:Verwandte bildanzeige
  Material
EN AW-5052 äquiv.
Glas
  Oberflächenbehandlung
schwarz eloxiert
Max. Betriebstemperatur: 55°C

Spezifikationen

Teilenummer
SMTP28
TeilenummerABhh2Befestigungsbohrung (N)EmpfindlichkeitStückpreis
AusführungD
SMTP28162210.53.5238´12˝ (R-180) 
32202712.04.0338´12˝ (R-180) 
■Libellen
  • • Diese Wasserwaage ist für die Montage auf einer Oberfläche vorgesehen, die bereits auf ihre Ebenheit geprüft wurde, und ermöglicht eine einfache Prüfung, ob die Fläche eben ist.
    Befestigen Sie sie so, dass die Blase sich stabil im roten Kreis befindet. (Je nach Oberflächengenauigkeit kann eine Passscheibe oder ein Stellmechanismus erforderlich sein.)
  • • Empfindlichkeit: Wenn die Blase sich 2mm von der Mitte befindet, ist die Montagefläche um ca. 38'12" (0,6 Grad) geneigt. R–180 ist der Kurvenradius der Libelle (in mm).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SMTP28
SMTP32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(φ)

26.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028

27.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN AW-5052 Äquiv. Befestigungsmethode Mount Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support