Kugelketten

Kugelketten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kugelketten
  • Kugelketten
[Werkstoff] Edelstahl, "Features" - Zubehör kann ausgewählt werden (1 Kupplung/2 Kupplungen/1 Stecker)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sicherungs-Kugelkette:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
SCHSP
BALLC2.3
BALLC-W3.2
-
-
-
600
150
200
TeilenummerL
50mm-Schritte
PZulässige Belastung (Ref.)Zubehör (Verbindungsstück)Stückpreis
AusführungDd ℓ BALLCBALLC-SBALLC-W
BALLC
(Ein Verbinder ist enthalten.)

BALLC-S
(Ein Verbindungsstück ist enthalten.)

BALLC-W
(Zwei Verbindungsstücke sind enthalten.)
2.3100~5003.34kg38   
550~1000   
3.2100~5004.46kg4.311   
550~1000   
* Je nach Anzahl der Verbindungen kann das tatsächliche Maß L geringfügig kürzer sein als das gewählte Maß.
Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken. Die Maße der Ketten und Verbindungsstücke dienen nur zu Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BALLC2.3-[100-1000/50]
BALLC3.2-[100-1000/50]
BALLC-S2.3-[100-1000/50]
BALLC-S3.2-[100-1000/50]
BALLC-W2.3-[100-1000/50]
BALLC-W3.2-[100-1000/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKugelaußen-Ø D
(Ø)
Zubehör L
(mm)
1 7 Arbeitstage 102.3Connector 1 pc.100 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 103.2-100 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102.3Coupling 1 pc.100 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 103.2Coupling 1 pc.100 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 102.3Couplings 2 pcs.100 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10--100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support