Fangkette zur Verliersicherung

Fangkette zur Verliersicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHSP4-[100-1000/50]

Fangkette zur Verliersicherung:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
CHSP4-100
TeilenummerL
50mm-Schritte
ABCPlatten-dickeMasseNutzlastStückpreis
AusführungNr.
CHSP4100~50015.54.280.860 g/m70kg 
550~1000 
* Je nach Anzahl der Verbindungen kann das tatsächliche Maß L geringfügig kürzer sein als das gewählte Maß. (Verbindungsstücke nicht enthalten. Siehe unter https://jp.misumi-ec.com/mech/)
Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHSP4-[100-1000/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
1 11 Arbeitstage 10100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Kettenlochbreite(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support