Fangkette zur Verliersicherung / Rostfreier Stahl

Fangkette zur Verliersicherung / Rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine Kette aus rostfreiem Stahl zur Vermeidung von Verlusten. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCHSP-[100-1000/50]

Fangkette zur Verliersicherung/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
SCHSP
BALLC2.3
BALLC-W3.2
-
-
-
600
150
200
TeilenummerL
50mm-Schritte
PAdMasseZulässige Belastung (Ref.)Stückpreis
SCHSP100~5005.5 2.5 1.657g/m9kg
550~1000
Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCHSP-[100-1000/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
1 7 Arbeitstage 10100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Kettenlochbreite(mm) 2.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support