Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Wärmebeständigkeit |
HXNJ | Neodym Magnet | Epoxidharz Beschichtung | 80°C |
Teilenummer | - | L |
HXNJ3 RHXN5 | - | 10 |
Teilenummer | L | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||
HXNJ | 3 | 5 | 2.3 {0.24} | 4000~4200 | |
4 | 4.4 {0.45} | 4200~4400 | |||
5 | 6 | 6.8 {0.7} | 4400~4600 | ||
6 | 9.8 {1.0} | 4400~4600 | |||
8 | 8 | 18.6 {1.9} | 4600~4800 | ||
10 | 10 | 33.3 {3.4} | 4800~5000 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXNJ3 |
HXNJ4 |
HXNJ5 |
HXNJ6 |
HXNJ8 |
HXNJ10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 2.3 | 3 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4.4 | 4 | |
3.66 € 1.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 6.8 | 5 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | 6 | |
3.90 € 1.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18.6 | 8 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 33.3 | 10 |
Loading...
Modell | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberflächenbehandlung Magnet | Epoxy Resin Coating |
---|---|---|---|---|---|
Magnetisierungsrichtung | Thickness |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften