Magnete / Ringförmig

Magnete / Ringförmig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Hochleistungs-Ringmagnet mit einem Neodym-Magneten. Wenn sich beim Öffnen der Verpackung magnetische Gegenstände in der Nähe des Produkts befinden, kann das Produkt herausspringen und an ihnen haften bleiben, wodurch es möglicherweise kaputt gehen kann. Bitte behandeln Sie es mit Vorsicht.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Ringförmig:Verwandte bildanzeige
  Material: Neodym-Magnet    Oberflächenbehandlung: Vernickelt
Hitzebeständigkeit 80 °C

Spezifikationen

Teilenummer-V-T
HXCW25-6-1
TeilenummerV auswählenTAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]Stückpreis
AusführungD
HXCW6226.2 {0.6}2600~2800
38.0 {0.8}3200~3400
83414.9 {0.5}1600~1800
27.8 {0.8}2600~2800
39.8 {1.0}3200~3400
514.3 {1.5}3200~3800
10345616.9 {0.7}1700~1900
210.8 {1.1}2600~2800
311.8 {1.2}3200~3400
456518.8 {1.9}3600~3800
12456817.8 {0.8}1500~1700
213.7 {1.4}2500~2700
315.7 {1.6}2900~3100
468523.3 {2.4}3600~3800
146818.8 {0.9}1600~1800
219.6 {2.0}2600~2800
323.5 {2.4}2900~3100
536.0 {3.7}3600~3800
186812348.6 {5.0}2900~3100
20681012110.8 {1.1}1300~1500
221.6 {2.2}2200~2400
333.3 {3.4}2600~2800
612562.3 {6.3}3600~3800
25681012112.7 {1.3}1300~1500
234.3 {3.5}2100~2300
358.8 {6.0}2600~2800
612573.8 {7.5}3400~3600
3012598.5 {10.0}3000~3200
Die Referenzwerte Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte gelten nur für Magnete.
Seite mit N-Pol rot.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXCW6-2-2
HXCW6-2-3
HXCW8-3-1
HXCW8-3-2
HXCW8-3-3
HXCW8-3-5
HXCW8-4-1
HXCW8-4-2
HXCW8-4-3
HXCW8-4-5
HXCW10-3-1
HXCW10-3-2
HXCW10-3-3
HXCW10-4-1
HXCW10-4-2
HXCW10-4-3
HXCW10-4-5
HXCW10-5-1
HXCW10-5-2
HXCW10-5-3
HXCW10-5-5
HXCW10-6-1
HXCW10-6-2
HXCW10-6-3
HXCW10-6-5
HXCW12-4-1
HXCW12-4-2
HXCW12-4-3
HXCW12-4-5
HXCW12-5-1
HXCW12-5-2
HXCW12-5-3
HXCW12-6-1
HXCW12-6-2
HXCW12-6-3
HXCW12-6-5
HXCW12-8-1
HXCW12-8-2
HXCW12-8-3
HXCW12-8-5
HXCW14-6-1
HXCW14-6-2
HXCW14-6-3
HXCW14-6-5
HXCW14-8-1
HXCW14-8-2
HXCW14-8-3
HXCW14-8-5
HXCW18-6-3
HXCW18-8-3
HXCW18-12-3
HXCW20-6-1
HXCW20-6-2
HXCW20-6-3
HXCW20-6-5
HXCW20-8-1
HXCW20-8-2
HXCW20-8-3
HXCW20-10-1
HXCW20-10-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke T
(mm)

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,06.2622

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,08623

5.79 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,04.9831

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.8832

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,09.8833

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.014.3835

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,04.9841

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.8842

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,09.8843

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.014.3845

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,06.91031

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.81032

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,06.91041

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.81042

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011.81043

6.17 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.018.81045

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,06.91051

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.81052

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

6.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.018.81055

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.011.81063

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.018.81065

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.81241

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.013.71242

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.015.71243

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.023.31245

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.013.71252

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.015.71253

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.81261

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.013.71262

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.015.71263

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.023.31265

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,07.81281

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.013.71282

6.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.015.71283

6.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.023.31285

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,08.81461

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019.61462

7.31 €

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1 bis 30.023.51463

7.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.0361465

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,08.81481

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019.61482

7.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-----

7.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 40.0361485

7.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.048.61863

7.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.1 bis 50.048.61883

7.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.048.618123

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.010.82061

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.021.62062

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.033.32063

8.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060.1 bis 70.062.32065

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010.82081

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.021.62082

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.033.32083

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.010.820101

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.021.620102

Loading...

Grundlegende Informationen

Modell Ring Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberflächenbehandlung Magnet Nickel Plating
Magnetisierungsrichtung Thickness

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support