Magnete / Zylindrisch / Horizontale Pole

Magnete / Zylindrisch / Horizontale Pole
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Hochleistungsmagnet mit Magnetisierungsrichtung, der einen Neodym-Magneten verwendet. Wenn sich beim Öffnen der Verpackung magnetische Gegenstände in der Nähe des Produkts befinden, kann das Produkt herausspringen und an ihnen haften bleiben, was zu einem Bruch führen kann. Bitte behandeln Sie es mit Vorsicht.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Zylindrisch/Horizontale Pole:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungWärmebeständigkeit
RHXNNeodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXNJ3
RHXN5

-

10
TeilenummerLAnziehungskraft N{kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]Stückpreis
AusführungD
RHXN554.9 {0.5}4300~4500
1011.8 {1.2}4300~4500
1512.7 {1.3}4300~4500
101523.5 {2.4}5600~5800
2035.3 {3.6}5600~5800
Die Referenzwerte Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte gelten nur für Magnete. Seite mit N-Pol rot.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RHXN5-5
RHXN5-10
RHXN5-15
RHXN10-15
RHXN10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Länge L
(mm)

3.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030.1 bis 40.04.955

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,011.8510

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.012.7515

11.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.023.51015

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1 bis 30.035.31020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberflächenbehandlung Magnet Nickel Plating
Magnetisierungsrichtung Diameter

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support