Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Wärmebeständigkeit | Polarität | |||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Vorderseite | Rückseite | ||
HX | EN 1.0718 äquiv. | - | Samarium-Kobalt-Magnet | - | 80°C | N | S |
HXM | Chemisch vernickelt | ||||||
HXMN | Neodym Magnet | vernickelt | |||||
HXMN-S | S | N | |||||
HXSNS | EN 1.4005 äquiv. | - | N | S | |||
HXMNH | EN 1.0715 äquiv. | Chemisch vernickelt | Hitzebeständige Neodym-Magnete | 150°C |
Teilenummer |
HXMN20 HXMN-S20 |
Teilenummer | L | MxP (Regelgewinde) | HX, HXM | HXMN, HXMN-S, HXSNS, HXMNH | d1 | d2 | B | H | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | D | Anziehungskraft N{kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | Anziehungskraft N{kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | HX | HXM | HXMN | HXMN-S | HXSNS | HXMNH | ||||||
(Samarium-Kobalt-Magnet) HX HXM (Neodym-Magnet) HXMN HXMN-S HXSNS (Hitzebeständige Neodym-Magnete) HXMNH | 4 | 4 | M2x0.4 | - | - | 0.62 {0.06} | 2700~3000 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 1.27 {0.13} | 2700~3000 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
6 | 6 | M3x0.5 | 2.9 {0.3} | 2100~2600 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | |||||||
8 | 3.9 {0.4} | 2200~2600 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | M4x0.7 | 9.8 {1.0} | 2100~2300 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||||||||
13 | 8 | 29.4 {3.0} | 2200~2400 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 | ||||||||
16 | M5x0.8 | 49.0 {5.0} | 2200~2500 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | 12.5 | 14 | - | - | ||||||||
20 | 10 | 88.3 {9.0} | 2300~2600 | 127.5 {13.0} | 3300~3500 | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | - | - | ||||||
25 | 13 | M6x1.0 | 127.5 {13.0} | 2300~2600 | 196.1 {20.0} | 3000~3400 | 21.5 | 23 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Magnetausführung (Werkstoff) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | Haltermaterial | Halter-Oberflächenbehandlung | Magnetischer Pol (vorne) | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 2.9 | Samarium-Kobalt-Magnet | 6 | EN 1.0718 Äquiv. | - | - | N | |
10.27 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 3.9 | Samarium-Kobalt-Magnet | 8 | EN 1.0718 Äquiv. | - | - | N | |
9.13 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | Samarium-Kobalt-Magnet | 10 | EN 1.0718 Äquiv. | - | - | N | |
10.37 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 20.1-30.0 | 29.4 | Samarium-Kobalt-Magnet | 13 | EN 1.0718 Äquiv. | - | - | N | |
13.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 2.9 | Samarium-Kobalt-Magnet | 6 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | No Surface Treatment | N | |
12.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | Samarium-Kobalt-Magnet | 10 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | No Surface Treatment | N | |
12.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.1-30.0 | 29.4 | Samarium-Kobalt-Magnet | 13 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | No Surface Treatment | N | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 49 | Samarium-Kobalt-Magnet | 16 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | No Surface Treatment | N | |
17.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80.1 bis 90.0 | 88.3 | Samarium-Kobalt-Magnet | 20 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | No Surface Treatment | N | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0.62 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 4 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 1.27 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 5 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 3.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 6 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
12.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 6.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 8 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
12.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 44.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
13.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80.1 bis 90.0 | 88.3 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 16 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 196.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 25 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 6 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 8 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
12.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
13.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40.1 bis 50.0 | 44.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
15.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80.1 bis 90.0 | 88.3 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 16 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 127.5 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 20 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
24.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 196.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 25 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | S | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.9 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 8 | EN 1.0715 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
13.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 10 | EN 1.0715 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
15.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40.1 bis 50.0 | 44.1 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 13 | EN 1.0715 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Nickel Plating | N | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 6 | EN 1.4005 Äquiv. | - | Nickel Plating | N | |
13.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | EN 1.4005 Äquiv. | - | Nickel Plating | N | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 44.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | EN 1.4005 Äquiv. | - | Nickel Plating | N |
Loading...
Form | Rund |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Magnetausführung (Werkstoff)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Haltermaterial
Halter-Oberflächenbehandlung
Magnetischer Pol (vorne)
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften