Magnete / Mit Halter / Superdünne Ausführung

Magnete / Mit Halter / Superdünne Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein ultraflacher Magnet mit Halterung. Geeignet für Bereiche, in denen der Installationsplatz begrenzt ist. (Befestigung mit Klebstoff empfohlen.)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Mit Halter/Superdünne Ausführung:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärme-
beständig Temperatur
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXDEN 1.4005 äquiv.-Neodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
HXB10
HXG10
-
8
TeilenummerLAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]d1d2BHStückpreis
AusführungD
HXD63 3.9 {0.4}2700~30004 5 1.5 1.0
86.9 {0.7}2700~30005 6
1019.6 {2.0}2700~30007 8
134 44.1 {4.5}3000~34009.5 11 2.0 1.5
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXD6
HXD8
HXD10
HXD13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

12.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,03.96

11.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,06.98

9.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019.610

11.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.044.113

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnete/Mit Halter/Superdünne Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.4005 Äquiv.
Magnetischer Pol (vorne) Nickel Plating Mit Schraube N

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support