Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Wärmebeständigkeit | Polarität | |||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Vorderseite | Rückseite | ||
MGN | EN 1.0718 äquiv. | Chemisch vernickelt | Neodym Magnet | vernickelt | 80°C | N | S |
MGNH | EN 1.4005 äquiv. | - | Hitzebeständige Neodym-Magnete | 150°C |
Teilenummer |
HXE10 |
Teilenummer | L | MxP | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | d1 | B | C | ℓ | Stückpreis | ||
Ausführung | D | MGN | MGNH | ||||||||
(Neodym-Magnet) MGN (Hitzebeständige Neodym-Magnete) MGNH | 6 | 10 | 3x0.5 | 2.9 {0.3} | 3000~3200 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 6 | ||
8 | 5.8 {0.6} | 3500~3700 | 5.0 | ||||||||
10 | 15 | 5x0.8 | 9.8 {1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 0.5 | 10 | ||||
13 | 15.6 {1.6} | 3200~3400 | 7.0 | 1.5 | |||||||
16 | 20 | 6x1.0 | 36.2 {3.7} | 3500~3700 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 12 | - | ||
20 | 25 | 8x1.25 | 58.8 {6.0} | 3100~3300 | 12.5 | 16 | - | ||||
25 | 30 | 112.7 {11.5} | 3500~3700 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 18 | - | |||
28 | 196.1 {20.0} | 3300~3500 | 18.5 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGN6 |
MGN8 |
MGN10 |
MGN13 |
MGN16 |
MGN20 |
MGN25 |
MGN28 |
MGNH6 |
MGNH8 |
MGNH10 |
MGNH13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Magnetausführung (Werkstoff) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | Haltermaterial | Halter-Oberflächenbehandlung | Mit Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.84 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | bis zu 10,0 | 2.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 6 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
10.27 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 5.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 8 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
9.01 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
10.04 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 15.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
11.41 € | 1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 36.2 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 16 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
13.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50.1 bis 60.0 | 58.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 20 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
17.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100.1 oder mehr | 112.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 25 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
20.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100.1 oder mehr | 196.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 28 | EN 1.0718 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | N | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2.9 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 6 | - | - | - | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5.8 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 8 | - | - | - | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 10 | - | - | - | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Rund |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Magnetausführung (Werkstoff)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Haltermaterial
Halter-Oberflächenbehandlung
Mit Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften