Magnete / Mit Halter / Mit V-Nut

Magnete / Mit Halter / Mit V-Nut
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnet mit einer Halterung mit V-Nut. Kann von der Seite befestigt werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Mit Halter/Mit V-Nut:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärme-
beständig Temperatur
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HYMEN 1.0718 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer
HXY10
TeilenummerLAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]dABHd1Stückpreis
AusführungD
HYM863.9 {0.4}3200~35004.0321.52
109.8 {1.0}3200~35006.02
13814.7 {1.5}3200~35007.01.52
1629.4 {3.0}3300~37009.5422.03
201049.0 {5.0}3400~370012.523
251398.0 {10.0}3400~380016.5532.53
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HYM8
HYM10
HYM13
HYM16
HYM20
HYM25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10bis zu 10,03.98

12.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.810

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.014.713

15.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1-30.029.416

19.64 €

6.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.1 bis 50.04920

29.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1090.1 bis 100.09825

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnete/Mit Halter/Mit V-Nut:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.0718 Äquiv.
Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Magnetischer Pol (vorne) Nickel Plating Mit Schraube N

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support