Magnete / Mit Halter / Glatt

Magnete / Mit Halter / Glatt
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnet mit einem Kappenhalter. Der Magnet berührt die Werkstücke nicht direkt.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Mit Halter/Glatt:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärmebeständigkeit
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXKEN 1.0718 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer
HXE10
TeilenummerLMxPAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]d1d2BHStückpreis
AusführungD
HXK86 3x0.54.1 {0.42}1300~15005 6 2.0 1.5
104x0.711.8 {1.2}1900~21007 8 1.5 1.0
138 26.5 {2.7}2300~25009.5 11 2.0 1.5
165x0.852.6 {5.4}2300~250012.5 14
Starke Stöße oder das Zusammenführen zweier sich anziehender Seiten kann die Abdeckung beschädigen.
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXK8
HXK10
HXK13
HXK16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

15.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

14.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011.810

15.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1-30.026.513

17.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050.1 bis 60.052.616

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnete/Mit Halter/Glatt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.0718 Äquiv.
Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Magnetischer Pol (vorne) Nickel Plating Mit Schraube N

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support