Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Wärmebeständigkeit | Polarität | |||||||
Rund | Quadratisch | Rechteckig | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Vorderseite | Rückseite | |
HXCC | HXCS | HXCR | EN 1.0038 äquiv. | vernickelt | Neodym Magnet | vernickelt | 80°C | N | S |
HXCC-S | - | - | S | N | |||||
HXCCH | - | - | Hitzebeständige Neodym-Magnete | 150°C | N | S |
Teilenummer |
HXCC10 |
Teilenummer | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | Zubehör (Edelstahl-Senkkopfschraube) | Anziehungskraft N{kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | A | HXCC • HXCC-SHXCCH • HXCS | HXCR | HXCCHXCC-SHXCCH | HXCS | HXCR | HXCC | HXCC-S | HXCCH | HXCS | HXCR | |||||||||
(Runde Ausführung) HXCC HXCC-S HXCCH (quadratisch/rechteckig) HXCS (Rechteckige Ausführung) HXCR | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8x1 Stk. | M2.5-8x2 Stk. | 3.9 {0.4} | 7.8 {0.8} | 17.6 {1.8} | 1200~3900 | - | - | |||
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10x1 Stk. | M3-10x2 Stk. | 5.8 {0.6} | 19.6 {2.0} | 39.2 {4.0} | 1500~4000 | ||||||
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 25 | 12 | M3-10x1 Stk. | M3-10x2 Stk. | 15.7 {1.6} | 29.4 {3.0} | 68.6 {7.0} | 3200~4000 | ||||||
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | 30 | 15 | M4-12x1 Stk. | M4-12x2 Stk. | 24.5 {2.5} | 49.0 {5.0} | 98.1 {10.0} | 3800~4000 | ||||||
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-15x1 Stk. | M5-15x2 Stk. | 58.8 {6.0} | 127.5 {13.0} | 230.5 {23.5} | 3800~4000 | ||||||
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16x1 Stk. | M6-16x2 Stk. | 152.0 {15.5} | 181.4 {18.5} | 294.2 {30.0} | 3700~4000 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXCC8 |
HXCC10 |
HXCC12 |
HXCC15 |
HXCC20 |
HXCC25 |
HXCC-S10 |
HXCC-S12 |
HXCC-S15 |
HXCC-S20 |
HXCC-S25 |
HXCCH10 |
HXCCH12 |
HXCCH15 |
HXCCH20 |
HXCCH25 |
HXCR8 |
HXCR10 |
HXCR12 |
HXCR15 |
HXCR20 |
HXCR25 |
HXCS8 |
HXCS10 |
HXCS12 |
HXCS15 |
HXCS20 |
HXCS25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Magnetausführung (Werkstoff) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | Breite (mm) | Mit Schraube | Vierkant Breite A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | bis zu 10,0 | 3.9 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 8 | - | N | - | |
8.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 10.1 bis 20.0 | 15.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 12 | - | N | - | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | 20.1-30.0 | 24.5 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 15 | - | N | - | |
12.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 50.1 bis 60.0 | 58.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 20 | - | N | - | |
20.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 100.1 oder mehr | 152.0 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 25 | - | N | - | |
9.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | bis zu 10,0 | 5.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | - | S | - | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 20.1-30.0 | 24.5 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 15 | - | S | - | |
15.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 50.1 bis 60.0 | 58.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 20 | - | S | - | |
24.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | 100.1 oder mehr | 152.0 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 25 | - | S | - | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | 20.1-30.0 | 24.5 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 15 | - | N | - | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | 50.1 bis 60.0 | 58.8 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 20 | - | N | - | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rund | 100.1 oder mehr | 152.0 | [Neodym-Magnet] Hitzebeständiger Neodym-Magnet | 25 | - | N | - | |
20.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | bis zu 10,0 | 17.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 8 | N | 8 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 10.1 bis 20.0 | 39.2 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 10 | N | 10 | |
19.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 20.1-30.0 | 68.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 12 | N | 12 | |
20.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 40.1 bis 50.0 | 98.1 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 15 | N | 15 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 100.1 oder mehr | 230.5 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 20 | N | 20 | |
59.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 100.1 oder mehr | 294.2 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 25 | N | 25 | |
8.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | bis zu 10,0 | 7.8 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 8 | N | 8 | |
8.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 10 | N | 10 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 20.1-30.0 | 29.4 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 12 | N | 12 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Quadratisch | 40.1 bis 50.0 | 49 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 15 | N | 15 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 100.1 oder mehr | 127.5 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 20 | N | 20 | |
21.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | 100.1 oder mehr | 181.4 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | - | 25 | N | 25 |
Loading...
Magnetischer Pol (vorne) | Nickel Plating |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Magnetausführung (Werkstoff)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Breite(mm)
Mit Schraube
Vierkant Breite A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften