Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Wärmebeständigkeit | |||||||
Senkbohrung | mit Gewinde | Senkbohrung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
HXUKZ | HXUKM | - | Sintereisen | Chemisch vernickelt | Samarium-Kobalt-Magnet | - | Messing (EN CW614N äquiv.) | 80°C |
HXUKZN | HXUKMN | - | Neodym Magnet | vernickelt | ||||
- | - | HXUKSN | EN 1.0038 äquiv. | - |
Teilenummer |
HXUKZ10 |
Teilenummer | A | P | T | R | Senkbohrung | mit Gewinde | Anziehungskraft N{kgf} | d1 | d2 | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | Stückpreis | |||||||
Ausführung | B | g | d | h | M (Regelgewinde) | HXUKZ, HXUKM | HXUKZN, HXUKMN | HXUKZ, HXUKM | HXUKZN / HXUKMN | HXUKZ, HXUKM | HXUKZN | HXUKMN | ||||||
(Senklochbohrung) HXUKZ HXUKZN (Gewindebohrung) HXUKM HXUKMN | 10 | 27 | 17 | 7 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | M4 | 8.8 {0.9} | 13.7 {1.4} | 7 | 8 | 2700~2900 | 3600~3900 | |||
13 | 33 | 20 | 6.5 | 19.6 {2.0} | 30.4 {3.1} | 9.5 | 11 | 2800~3100 | 3800~4200 | |||||||||
16 | 41 | 25 | 9 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | M5 | 38.2 {3.9} | 63.7 {6.5} | 12.5 | 14 | 2900~3300 | |||||
20 | 50 | 30 | 10 | 60.8 {6.2} | 114.7 {11.7} | 16.5 | 18 | 2900~3400 | 4000~4400 |
Teilenummer | A | P | T | R | E | d1 | d3 | d4 | Zubehör (Edelstahl-Senkkopfschraube) | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | Stückpreis | |
Ausführung | B | ||||||||||||
(Senkbohrung) HXUKSN | 10 | 25 | 15 | 3 | 5 | 1.5 | 7 | 3.5 | 6.5 | M3-6x2 Stk. | 13.7 {1.4} | 2700~2900 | |
13 | 30 | 20 | 6.5 | 9.5 | 29.4 {3.0} | 2800~3100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXUKM10 |
HXUKM13 |
HXUKM16 |
HXUKM20 |
HXUKMN10 |
HXUKMN13 |
HXUKMN16 |
HXUKMN20 |
HXUKSN10 |
HXUKSN13 |
HXUKZ10 |
HXUKZ13 |
HXUKZ16 |
HXUKZ20 |
HXUKZN10 |
HXUKZN13 |
HXUKZN16 |
HXUKZN20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Magnetausführung (Werkstoff) | Breite (mm) | Modell | Oberflächenbehandlung Magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € 5.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.7 | Samarium-Kobalt-Magnet | 10 | Tapped Type | No Surface Treatment | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 30.4 | Samarium-Kobalt-Magnet | 13 | Tapped Type | No Surface Treatment | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 63.7 | Samarium-Kobalt-Magnet | 16 | Tapped Type | No Surface Treatment | |
32.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 114.7 | Samarium-Kobalt-Magnet | 20 | Tapped Type | No Surface Treatment | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | Tapped Type | Nickel Plating | |
21.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 40.0 | 30.4 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | Tapped Type | Nickel Plating | |
25.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60.1 bis 70.0 | 63.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 16 | Tapped Type | Nickel Plating | |
34.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 oder mehr | 114.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 20 | Tapped Type | Nickel Plating | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 13.7 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 10 | Flat-head Countersunk Screw | Nickel Plating | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20.1-30.0 | 29.4 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | Flat-head Countersunk Screw | Nickel Plating | |
16.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8.8 | Samarium-Kobalt-Magnet | 10 | Counterbored Type | No Surface Treatment | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | Samarium-Kobalt-Magnet | 13 | Counterbored Type | No Surface Treatment | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 38.2 | Samarium-Kobalt-Magnet | 16 | Counterbored Type | No Surface Treatment | |
32.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 60.8 | Samarium-Kobalt-Magnet | 20 | Counterbored Type | No Surface Treatment | |
17.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | |
20.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 13 | Counterbored Type | Nickel Plating | |
23.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 38.2 | [Neodym-Magnet] Neodym-Magnet | 16 | Counterbored Type | Nickel Plating | |
32.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Rund | Magnetischer Pol (vorne) | N |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Magnetausführung (Werkstoff)
Breite(mm)
Modell
Oberflächenbehandlung Magnet
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften