Dämpfer / Kompakt

Dämpfer / Kompakt
  • Mengenrabatt
Kompakt einstellbarer Stoßdämpfer mit einer einzigen Düse.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Dämpfer/Kompakt:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Automatenstahl
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MAMS2006
MAMKS2508
TeilenummerGewinde-ØHubMax. absorbierte Energie (E')Max. Äquiv. Masse (me')(kg)Kolbenstange Rückstellkraft (N)Max. Widerstandswert
(N)
(L1)(L2)d1fB
(Schlüsselflächen)
TStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.MxPSpro Stoß (J)pro Minute (J)
1~4 Stk.5~10 Stk.
MAMS1406M14x1.563.510080152,000 41 8 4219.6(17)6  
1606M16x1.54.8130120202,700 520(19)  
2006M20x1.57.82006016.73,920 43 6 61.527.7(24)8  
2506M25x1.511.73009019.65,880 837(32)10  
2706M27x1.515.635012022.67,840   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MAMS1406
MAMS1606
MAMS2006
MAMS2506
MAMS2706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsschraube, Nenn-Ø (M) Max. absorbierte Energie
(J)
Äquivalentmasse
(kgf)
Max. Widerstandskraft
(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange
(N)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)
(J/min)
Gewindegröße M

80.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M143.580200015100M14X1.5

85.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M164.8120270020130M16X1.5

88.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M207.860392016.7200M20X1.5

100.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M2511.790588019.6300M25X1.0

113.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M2715.6120784022.6350M27X1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Kompakte einstellbare Ausführung Nabe(mm) 6
Ausführung mit Öffnung Öffnung mit Konusgewinde Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material JIS-SUM (Automatenstahl)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Ergänzungsartikel

Technischer Support