Stoßdämpfer / Economy

Stoßdämpfer / Economy

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Betriebstemperaturbereich: -10 bis 50°C, Haltbarkeit: 500.000 Mal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stoßdämpfer/Economy:Verwandte bildanzeige
TeileWerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperPPS-
KappePOM
KolbenstangeEN CW614N Äquiv.Chemisch vernickelt

Zubehör: Mutter <Gegenüberl. Winkel 19.6, Gegenüberl. Seite 17>

Spezifikationen

Teilenummer
EMACN1212A
TeilenummerKappenfarbeGewinde-Ø MHub
S
Max. absorbierte Energie (E')Max. Äquiv. Masse (me')(kg)Rückstellkraft der Kolbenstange
(N)
Max.
Dämpfungswert
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.pro Stoß (J)pro Minute (J)1~4 Stk.5~10 Stk.
EMACN1212AWeißM12x1120.2914.71.52.45245
1212BSchwarz0.493.0294
1212CGelb1.05.05.0
1212DGrün7.5
1212ERot10.0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EMACN1212A
EMACN1212B
EMACN1212C
EMACN1212D
EMACN1212E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. absorbierte Energie
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Äquivalentmasse
(kgf)
Max. Widerstandskraft
(N)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)
(J/min)
Kappenfarbe

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.2910.31.524514.7A (White)

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.70.17.52945.0D (Green)

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Preiswerte Ausführung Nabe(mm) 12
Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) M12 Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material PPS
Gesamtlänge(mm) 70 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 2.45 Betriebstemperaturbereich(°C) -10::50
Gewindegröße M M12X1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support