Elastomer-Puffer / AXFS / Polyurethan wählbar / Shore A30-A95 / massiv, / Durchgangsbohrung / AD 6-100 / Länge 10-300

Elastomer-Puffer / AXFS / Polyurethan wählbar / Shore A30-A95 / massiv, / Durchgangsbohrung / AD 6-100 / Länge 10-300

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Standard-/PräzisionsausführungDurchgangsbohrungohne BohrungWerkstoffHärteFarbe (Foto-Nr.)
Standard-wertAXFSCXFSStandard Polyurethankautschuk
(Ether-Polyurethan)
Shore A95naturfarben/schwarz
AXFHCXFHShore A90
AXFMCXFMStandard Polyurethankautschuk
(Ester-Polyurethan)
Shore A70
AXFLCXFLShore A50
AXFYCXFYShore A30
AXFHECXFHEAntistatisches PolyurethanShore A90grau
AXFMECXFMEShore A70
AXFLECXFLEShore A50
AXFANCXFANRückprallarmes PolyurethanShore A70grau
AXHHFCXHHFWärmebeständiges PolyurethanShore A90braun
VULHFCXVHFSehr abriebfester Polyurethankautschuk Vulkollan®Shore A92beige
VULMFCXVMFShore A68
AEXHFCXEHFAbriebfestes PolyurethanShore A90dunkelbraun
AEXMFCXEMFShore A70
AXCESCXCESKeramik-PolyurethanShore A95grau
AXCEHCXCEHShore A90
AXCEMCXCEMShore A70
PräzisionskategorieAAFSCAFSStandard Polyurethankautschuk
(Ether-Polyurethan)
Shore A95naturfarben/schwarz
AAFHCAFHShore A90
AAFMCAFMStandard Polyurethankautschuk
(Ester-Polyurethan)
Shore A70

■Charakteristische Werte von antistatischem Polyurethan
Spezifischer Volumen-Widerstand2.1x108Ω • cm
Oberflächenwiderstand4.0x109
(Bedingungen: Temperatur 30°C, Feuchte 60%)
Alle anderen Eigenschaften entsprechen denen von Polyurethankautschuk gleicher Härte.

■Druckverformungsrest von rückprallarmem Polyurethankautschuk
Rückprallarmes Polyurethan1%
Polyurethan (Shore A70)25%
*Die oben angegebenen Werte wurden bei einer Raumtemperatur von 23°C gemessen.
* 70°Cx24H 25% Druckverformung

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-D-L-V-C
AXFME
CXFM
-
-
D35
D39
-
-
L51
L42
-
 
V23
 

-

B

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Generelle Informationen zu Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Gummischeibe - Gummihülse mit Senkbohrung - Gummihülse - Gummidämpfer abgerundet - Schaumstoffscheibe - Schaumstoffhülse

 

Auswahldetails von Gummischeiben / Gummihülsen

- Material: wärmebeständiges, antistatisches, abriebfester, sehr abriebfester, rückprallarmer Polyurethankautschuk (PU / PUR), Vulkollan, Keramik-Polyurethankautschuk, Nitrilkautschuk (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Ethylenkautschuk (EPDM), Silikonkautschuk (SI), Flourkautschuk (FPM), Hartgummi, Butylkautschuk (IIR), Kautschuk, Nitrilkautschuk-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff (EPDM-Schaumstoff), EPT-Dichtungswerkstoff, Silikonkautschuk-Schaumstoff, Flourkautschuk-Schaumstoff, Spezieller Polyurethanschaum (SOFRAS), Polyesterfilz, Polyesterfilz

- Härte: Asker C5 bis C35, Asker F75 bis F85, Shore A15 bis A95

- Ausführungen: Scheiben mit Bohrung, Hülsen mit Bohrung, Hülsen ohne Bohrung, Hülsen mit Senkbohrung, Hülsen mit Außengewinde, Hülsen mit Bund, Dämpfer mit runder Spitze, Dämpfer mit konischer Spitze

- Innendurchmesser: bis 80 mm

- Außendurchmesser: 6 bis 100 mm

- Länge: 1 bis 10 mm (Scheiben), 10 bis 500 mm (Hülsen)

 

Beschreibung / Grundlagen

Gummischeiben und Gummihülsen, auch Gummipuffer genannt, dienen grundsätzlich der Vibrationsdämpfung und Aufpralldämpfung. Gummihülsen werden in der Industrie häufig als Anschlagpuffer verwendet. Gummischeiben finden gelegentlich auch Verwendung als Dichtung.
Scheiben und Hülsen aus Gummi oder Kautschuk sind in unterschiedlichen Materialien und Härten wählbar.

 

Während Gummischeiben häufig zur Abdichtung verwendet werden, werden Gummihülsen vermehrt als Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Elastomerdämpfer verwendet. Eine derartige Gummihülse bietet MISUMI bereits als Gummipuffer mit Außengewinde oder Senkbohrung zur Befestigung an.
Der Gummipuffer ist auch erhältlich mit einer vulkanisierten Metallhülse, die nicht nur eine feste Montage ermöglicht, sondern auch spielfrei in der Gummihülse sitzt. Diese Metallhülsen für Gummipuffer sind auch separat erhältlich. Neben dem Material der Gummipuffer ist für die Dämpfungscharakteristik auch die Form des Anschlagpuffers verantwortlich. Konische oder abgerundete Gummipuffer können zudem eine progressive Dämpfungskurve entwickeln, die dadurch eine ansteigende Dämpfung entwickelt.

 

Je nach Anwendung und Umgebungseinflüssen bietet MISUMI Gummischeiben und Gummihülsen in unterschiedlichen Grundmaterialien mit der passenden Widerstandsfähigkeit an. Eine Übersicht der Verwendungszwecke des jeweiligen Kautschuks finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Die Gummipuffer aus Polyurethankautschuk sind auch antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Gummischeiben und Gummihülsen verhindert eine statische Aufladung. Hierdurch können Schäden an elektronischen Bauteilen vermieden werden.
Für Anwendungen mit hohen Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk, welches Temperaturen von ca. +120°C standhalten kann (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen).
Vulkollan ist hingegen ein sehr abriebfestes Polyurethan, welches eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit gegenüber herkömmlichem Polyurethan aufweist.
Keramische Polyurethanscheiben und Hülsen enthalten Keramikpartikel. Trotz einer geringen Shore-Härte können diese mittels einer maschinellen Bearbeitung eine glatte Oberfläche erhalten.
Schaumstoffscheiben und Schaumstoffhülsen hat MISUMI ebenfalls im Sortiment. Diese können neben dämpfende auch dichtende Eigenschaften besitzen. Dies gelingt den Schaumstoffscheiben aufgrund der geschlossenen oder halbgeschlossenen Poren (EPT Sealer) im inneren des Materials. Bei halbgeschlossenen Poren werden die Poren bei Belastung abdichtend geschlossen. Daher ist bei Schaumstoffen die Art der Poren stets zu beachten, um je nach Anwendungsfall den passenden Schaumstoff zu wählen. Eine Auswahlhilfe finden Sie in diesem Link.
Weitere Eigenschaften von Kautschuken und Schaumstoffen finden Sie in den Eigenschaften als PDF.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Grundmaterialien bietet der MISUMI Onlineshop auch Filzscheiben und Filzhülsen an. Filz besitzt die Eigenschaft der Kapillarwirkung und kann Flüssigkeiten wie Öl aufnehmen und abgeben. Zudem ist Filz schonend zu empfindlichen Oberflächen und wird häufig zum Polieren von Oberflächen verwendet.

 

Für eine beidseitige Befestigung für die Vibrationsdämpfung kann auch ein Gummi-Metall-Element in Frage kommen.
MISUMI bietet vibrationsdämpfende und aufpralldämpfende Materialien ebenfalls in Form von Platten an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Gummilaufrolle mit Gummihülse - Gummilaufrolle mit Tragrolle - Tragrolle mit Achse - Laufdraht

Anwendungsbeispiel Gummilaufrolle
(1) Gummihülse, (2) Tragrolle, (3) Achse / Welle, (4) Draht

Anwendungsbeispiel-Zylinder Anschlagpuffer - Zylinder Endanschlag - Gummipuffer - Gummipuffer für Zylinder -

Anwendungsbeispiel Zylinder Anschlagpuffer
(1) Gummischeibe, (2) Schnellsteckkupplung, (3) Pneumatik-Zylinder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AAFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AAFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AAFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AEXHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AEXMF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCEH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCEM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCES-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFAN-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFHE-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFLE-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFME-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXHHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
CAFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CAFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CAFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXCEH-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXCEM-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXCES-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXEHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXEMF-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXFAN-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXFHE-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXFL-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXFLE-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXFME-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXFY-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXHHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXVHF-D[6-45/1]-L[10-50/1]
CXVMF-D[6-45/1]-L[10-50/1]
VULHF-D[6-45/1]-L[10-50/1]-V[2-41/1]
VULMF-D[6-45/1]-L[10-50/1]-V[2-41/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte (Shore, Asker) Genauigkeit Spezifikationen D
(mm)
Farbauswahl L
(mm)
V
(mm)
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A90Präzisionsklassemit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Präzisionsklassemit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Präzisionsklassemit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Abriebfester PolyurethankautschukShore A90-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Abriebfester PolyurethankautschukShore A70-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A90-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A70-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A95-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Rückprallarmer PolyurethankautschukShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A90Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A90Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A90Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A50Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A50Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A50Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A50Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A50Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A70Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A30Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A30Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A30Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A30Standardmit Durchgangsbohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 30010 ~ 140
1 10 Arbeitstage 10Wärmebeständiger PolyurethankautschukShore A90-mit Durchgangsbohrung6 ~ 100-10 ~ 3002 ~ 86
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A90Präzisionsklassekeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Präzisionsklassekeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Präzisionsklassekeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A90-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A70-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Keramik PolyurethankautschukShore A95-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Abriebfester PolyurethankautschukShore A90-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Abriebfester PolyurethankautschukShore A70-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Rückprallarmer PolyurethankautschukShore A70Standardkeine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A90Standardkeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A90Standardkeine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A50Standardkeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A50Standardkeine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A70Standardkeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Antistatischer PolyurethankautschukShore A70Standardkeine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] EtherpolyurethanShore A95Standardkeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10[Standard Polyurethankautschuk] Ester-polyurethanShore A30Standardkeine Bohrung6 ~ 100Naturfarben [N] / Schwarz [B]10 ~ 300-
1 10 Arbeitstage 10Wärmebeständiger PolyurethankautschukShore A90-keine Bohrung6 ~ 100-10 ~ 300-
1 9 Arbeitstage 10Sehr abriebfester Polyurethankautschuk Vulkollan®Shore A92-keine Bohrung6 ~ 45-10 ~ 50-
1 9 Arbeitstage 10Sehr abriebfester Polyurethankautschuk Vulkollan®Shore A68-keine Bohrung6 ~ 45-10 ~ 50-
1 9 Arbeitstage 10Sehr abriebfester Polyurethankautschuk Vulkollan®Shore A92-mit Durchgangsbohrung6 ~ 45-10 ~ 502 ~ 41
1 9 Arbeitstage 10Sehr abriebfester Polyurethankautschuk Vulkollan®Shore A68-mit Durchgangsbohrung6 ~ 45-10 ~ 502 ~ 41

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Teilenummer1mm-SchritteAuswahl
DLV (nur für Durchgangsbohrung)C (nur für Standard Polyurethankautschuk)
Standard-wert    6~150




Nur für Vulkollan®
6~45
10~300




Nur für Vulkollan®
10~50
2~130




Bei D≥16, V≥4
Bei D≥31, V≥6
N
(naturfarben)



B
(Schwarz)
Durchgangs-bohrungohne Bohrung    
AXFSCXFS(Standard PolyurethankautschukShore A95)
AXFHCXFH(Standard PolyurethankautschukShore A90)
AXFMCXFM(Standard PolyurethankautschukShore A70)
AXFLCXFL(Standard PolyurethankautschukShore A50)
AXFYCXFY(Standard PolyurethankautschukShore A30)
AXFHECXFHE(Antistatisches PolyurethanShore A90)
AXFMECXFME(Antistatisches PolyurethanShore A70)
AXFLECXFLE(Antistatisches PolyurethanShore A50)
AXFANCXFAN(Rückprallarmes PolyurethanShore A70)
AXHHFCXHHF(Wärmebeständiges PolyurethanShore A90)
*VULHF*CXVHF(Vulkollan®Shore A92)
*VULMF*CXVMF(Vulkollan®Shore A68)
AEXHFCXEHF(Abriebfestes PolyurethanShore A90)
AEXMFCXEMF(Abriebfestes PolyurethanShore A70)
AXCESCXCES(Keramik-PolyurethanShore A95)
AXCEHCXCEH(Keramik-PolyurethanShore A90)
AXCEMCXCEM(Keramik-PolyurethanShore A70)
Präzisionskategorie    
Durchgangs-bohrungohne Bohrung    
AAFSCAFS(Standard PolyurethankautschukShore A95)
AAFHCAFH(Standard PolyurethankautschukShore A90)
AAFMCAFM(Standard PolyurethankautschukShore A70)
[ ! ]Die Dicke der Ausführung mit Durchgangsbohrung (D−V)/2 ist durch die Länge begrenzt. Siehe hierzu die Tabelle „Dickenbedingung“ in der Zeichnung. Wenn V=2, L≤50.
[ ! ]Bei L≥201: V≥8
[ ! ]Bei Vulkollan® beträgt das D-Maß bis zu 45mm und das L-Maß bis zu 50mm.
[ ! ]AXFS/AXFH/AXFM/AXFL/AXFY Wenn die Maße D 101 oder höher ist, sind nur 105/110/115/120/125/130/140/150 wählbar.
[ ! ]AXFS/AXFH/AXFM/AXFL/AXFY Wenn die Maße V 101 oder höher ist, sind nur 105/120/130 wählbar.

Zusätzliche Optionen / Änderungen



Grundlegende Informationen

Form Hülsen (Dicke >10 mm) Werkstoffgruppe Polyurethankautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit. Allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, jedoch ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Frage:

Welcher Gummi ist widerstandsfähig?

Antwort:

Ein abriebfester Werkstoff ist Vulkollan, der eine ca. sechsfach höhere Abriebsfestigkeit besitzt als herkömmlicher Polyurethan-Werkstoff. Gerade für Anwendungen in denen hoher Abrieb erwartet wird, eignet sich Vulkollan gut.

Frage:

Welche Gummischeibe ist Ölbeständig?

Antwort:

Eine Gummischeibe aus Nitrilkautschuk (NBR) ist gut beständig gegen verschiedene Öle. Dieser Werkstoff wird häufig als Dichtung verwendet, da er zudem eine gute Wärmebeständigkeit sowie Abriebsfestigkeit aufweist.

Frage:

Kann eine Gummihülse geklebt werden?

Antwort:

Eine Gummihülse oder Gummischeibe kann eingeklebt oder festgeklebt werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Klebstoff im Bezug auf den Werkstoff des Elastomers gewählt wird. Wird dies nicht beachtet, kann der Klebstoff seine Wirkung nicht entfalten oder das Elastomer angreifen und zersetzen. Zudem sollte der Klebstoff die jeweilige Eigenschaft des Werkstoffes unterstützen, z.B. Antistatik oder Temperaturbeständigkeit.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support