Gummi-Platten / Shore A50, A70, A90, A95 / PUR / Klebeschicht

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Eine frei wählbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoff
UTSNUTSNAEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UTHNUTHNAShore A90
UTMUTMAEster-polyurethanShore A70
UTLUTLAShore A50
Eigenschaften >> S.389

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■frei wählbare Ausführung A
Teilenummer-A
UTHN8-300

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTHN0.5-3
UTHN0.5-5
UTHN0.5-10
UTHN0.5-20
UTHN0.5-30
UTHN0.5-40
UTHN0.5-50
UTHN0.5-80
UTHN0.5-100
UTHN0.5-100K
UTHN0.5-300
UTHN0.5-500
UTHN1-3
UTHN1-5
UTHN1-10
UTHN1-20
UTHN1-30
UTHN1-40
UTHN1-50
UTHN1-80
UTHN1-100
UTHN1-100K
UTHN1-300
UTHN1-500
UTHN2-3
UTHN2-5
UTHN2-10
UTHN2-20
UTHN2-30
UTHN2-40
UTHN2-50
UTHN2-80
UTHN2-100
UTHN2-100K
UTHN2-300
UTHN2-500
UTHN3-3
UTHN3-5
UTHN3-10
UTHN3-20
UTHN3-30
UTHN3-40
UTHN3-50
UTHN3-80
UTHN3-100
UTHN3-100K
UTHN3-300
UTHN3-500
UTHN4-3
UTHN4-5
UTHN4-10
UTHN4-20
UTHN4-30
UTHN4-40
UTHN4-50
UTHN4-80
UTHN4-100
UTHN4-100K
UTHN4-300
UTHN4-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.53500Shore A90Band

1.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.55500Shore A90Band

2.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.510500Shore A90Band

4.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.520500Shore A90Band

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.530500Shore A90Band

7.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.540500Shore A90Band

8.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.550500Shore A90Band

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.580500Shore A90Band

10.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.5100500Shore A90Band

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.5100100Shore A90quadratisch

18.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.5300300Shore A90quadratisch

39.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne0.5500500Shore A90quadratisch

0.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne13500Shore A90Band

0.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne15500Shore A90Band

1.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne110500Shore A90Band

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne120500Shore A90Band

2.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne130500Shore A90Band

2.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne140500Shore A90Band

3.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne150500Shore A90Band

4.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne180500Shore A90Band

4.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1100500Shore A90Band

1.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1100100Shore A90quadratisch

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1300300Shore A90quadratisch

19.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne1500500Shore A90quadratisch

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne23500Shore A90Band

1.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne25500Shore A90Band

1.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne210500Shore A90Band

2.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne220500Shore A90Band

3.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne230500Shore A90Band

3.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne240500Shore A90Band

4.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne250500Shore A90Band

5.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne280500Shore A90Band

6.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2100500Shore A90Band

1.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2100100Shore A90quadratisch

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2300300Shore A90quadratisch

27.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne2500500Shore A90quadratisch

1.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne33500Shore A90Band

1.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne35500Shore A90Band

2.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne310500Shore A90Band

3.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne320500Shore A90Band

4.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne330500Shore A90Band

5.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne340500Shore A90Band

6.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne350500Shore A90Band

8.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne380500Shore A90Band

9.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3100500Shore A90Band

1.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3100100Shore A90quadratisch

13.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3300300Shore A90quadratisch

29.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne3500500Shore A90quadratisch

1.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne43500Shore A90Band

1.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne45500Shore A90Band

2.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne410500Shore A90Band

4.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne420500Shore A90Band

5.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne430500Shore A90Band

6.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne440500Shore A90Band

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne450500Shore A90Band

9.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne480500Shore A90Band

12.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne4100500Shore A90Band

2.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne4100100Shore A90quadratisch

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne4300300Shore A90quadratisch

35.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethanohne4500500Shore A90quadratisch

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Quadratisch
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Klebstoff
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)100K



300



500
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.

■Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Klebstoff
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)3
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
4
5
6
8
10
T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.
Die Länge beträgt 500mm.
Standard-Platten aus Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige
Eine frei wählbare AusführungWerkstoffHärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoff
UTSNUTSNAEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UTHNUTHNAShore A90
UTMUTMAEster-polyurethanShore A70
UTLUTLAShore A50
Eigenschaften >> S.389

Spezifikationen

■frei wählbare Ausführung A
Teilenummer-A
UTHN8-300
■Quadratisch
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Klebstoff
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)100K



300



500
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.

■Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Klebstoff
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)3
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
4
5
6
8
10
T (0.5) ist bei UTHN und UTHNA verfügbar.
Die Länge beträgt 500mm.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethankautschuk Bohrungsbearbeitung keine Bohrungen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support