Gummi-Platten / Durchgangsbohrung / Shore A50, A70 / SI / Klebeschicht

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare Ausführung Werkstoff HärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
RBSMRBSMARBSMFRBSMFASilikonkautschuk (SI)Shore A70Hellgrau
RBAMRBAMARBAMFRBAMFASilikonkautschuk (SI)Shore A50Milchweiß
RBHSMRBHSMARBHSMFRBHSMFAHochfester Silikonkautschuk (SI)Shore A50elfenbeinfarben
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
Angaben zur Klebekraft siehe >> S.438 (ADTS).
Der milchig-weiße Silikonkautschuk mit der Härte Shore A50 ist transparent.
Die zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Quadratische Ausführung, Bandausführung
Teilenummer-A
RBSMA15 -300
■A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung
Teilenummer-A-B-F-G-Schraube, Nenn-Ø
RBSMF10 -110-65      
RBHSMFA4H5-200-150-F140-G100-N5

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBAM0.5-3
RBAM0.5-5
RBAM0.5-10
RBAM0.5-20
RBAM0.5-30
RBAM0.5-40
RBAM0.5-50
RBAM0.5-80
RBAM0.5-100
RBAM0.5-300
RBAM0.5-500
RBAM1-3
RBAM1-5
RBAM1-10
RBAM1-20
RBAM1-30
RBAM1-40
RBAM1-50
RBAM1-80
RBAM1-100
RBAM1-300
RBAM1-500
RBAM2-3
RBAM2-5
RBAM2-10
RBAM2-20
RBAM2-30
RBAM2-40
RBAM2-50
RBAM2-80
RBAM2-100
RBAM2-300
RBAM2-500
RBAM3-3
RBAM3-5
RBAM3-10
RBAM3-20
RBAM3-30
RBAM3-40
RBAM3-50
RBAM3-80
RBAM3-100
RBAM3-300
RBAM3-500
RBAM5-3
RBAM5-5
RBAM5-10
RBAM5-20
RBAM5-30
RBAM5-40
RBAM5-50
RBAM5-80
RBAM5-100
RBAM5-300
RBAM5-500
RBAM10-3
RBAM10-5
RBAM10-10
RBAM10-20
RBAM10-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[Z] Nenndurchmesser - Senkbohrung

2.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.53500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.55500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.510500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.520500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.530500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.540500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.550500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

8.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.580500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.5100500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

20.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.5300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

35.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne0.5500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

2.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne13500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne15500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne110500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne120500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne130500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne140500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne150500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne180500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

10.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1100500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

23.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

36.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

2.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne23500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne25500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne210500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne220500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

6.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne230500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne240500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne250500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

12.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne280500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

13.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne2100500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

26.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne2300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

40.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne2500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne33500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

2.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne35500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne310500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

5.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne320500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne330500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

9.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne340500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

10.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne350500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

15.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne380500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

17.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne3100500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

29.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne3300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

54.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne3500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne53500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

3.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne55500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne510500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne520500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

10.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne530500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

12.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne540500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

13.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne550500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

19.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne580500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

22.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne5100500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

39.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne5300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

91.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne5500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)keine Bohrungen----

3.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne103500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne105500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

7.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1010500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

11.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1020500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

15.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Silikon (SI)ohne1030500Shore A50A (Band, wählbar)keine Bohrungen----

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Präzisionsstandards
Toleranz t
TToleranz
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0

A-, B-Toleranz
A, BToleranz
max. 200±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

■ Merkmale von hochfestem Silikonkautschuk
Ausgezeichnete Reißfestigkeit im Vergleich zu normalem Silikonkautschuk.
Vergleich der Reißfestigkeit
(N/mm)
Silikonkautschuk (Shore A70)7
Silikonkautschuk (Shore A50)10
Hochfester Silikonkautschuk (Shore A50)32
Nitrilkautschuk (Shore A70)20
JIS K6252

■ Quadratische Ausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBSM
RBAM
*RBHSM
Klebstoff
RBSMA
RBAMA
*RBHSMA
0.5300


500
*1
*2
*3
*5
*10
15
20
30
* Nur die mit * gekennzeichneten sind für T-Maße bei RBHSM und RBHSMA erhältlich.

■ Bandausführung
TeilenummerA wählbar
AusführungT
ohne Klebeschicht
RBSM
RBAM
*RBHSM
Klebstoff
RBSMA
RBAMA
*RBHSMA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
*1
*2
*3
*5
*10
* Nur die mit * gekennzeichneten sind für T-Maße bei RBHSM und RBHSMA erhältlich.
Maß L beträgt 500mm.

■ A, B konfigurierbar − Standardausführung
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
ohne Klebeschicht
RBSMF
RBAMF
*RBHSMF
Klebstoff
RBSMFA
RBAMFA
*RBHSMFA
0.510~50010~500
*1
*2
*3
*5
*10
15
20
30
* Nur die mit * gekennzeichneten sind für T-Maße bei RBHSMF und RBHSMFA erhältlich.
A≥B≥T

■ A, B konfigurierbar - Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)0.5mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungNenngrößeTABFGN (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)
ohne Klebeschicht
RBSMF
RBAMF
*RBHSMF
Klebstoff
RBSMFA
RBAMFA
*RBHSMFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.525~50025~5005~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
(4H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
-
*1-
*2-
*3-
*5-
*1034    
15 4568 
20 4568 
30 456810
* Nur die mit * gekennzeichneten sind für T-Maße bei RBHSMF und RBHSMFA erhältlich. A≥B≥T
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support