Verbundstoffblöcke / Innengewinde / Shore A50, A70, A90, A95 / rostfreier Stahl, PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungAusführungWerkstoffHärteFarbe
Vorgefertigte Maße A, BUTPFSEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UTPFHShore A90
UTPFMEster-polyurethanShore A70
UTPFLShore A50
A konfigurierbarUTPFSAEtherpolyurethanShore A95naturfarben
UTPFHAShore A90
UTPFMAEster-polyurethanShore A70
UTPFLAShore A50
Eigenschaften >> S.389
Platte: EN 1.4301 Äquiv.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■Standard
Teilenummer-A-B
UTPFS10-50-50

■Mit Bohrung
Teilenummer-A-B-F-G-M
UTPFSA2H10-20-30-F10-G15-M4

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTPFH1H10-10-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-10-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-10-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-10-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-20-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-20-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-20-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-20-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-50-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-50-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-50-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-50-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-100-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-100-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-100-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H10-100-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-10-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-10-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-10-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-10-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-20-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-20-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-20-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-20-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-50-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-50-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-50-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-50-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-100-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-100-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-100-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH1H15-100-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-10-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-10-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-10-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-10-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-20-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-20-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-20-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-20-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-50-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-50-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-50-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-50-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-100-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-100-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-100-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H10-100-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-10-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-10-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-10-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-10-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-20-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-20-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-20-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-20-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-50-10-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-50-20-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-50-30-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UTPFH2H15-50-50-F[5-80/0.5]-G[4-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[M] Durchmesser - Gewindebohrung
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1510010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1510020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1510030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1510050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)1H (1 Bohrung)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan101050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan102050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan105050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1010050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan151050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan152050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155010Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155020Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155030Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan155050Shore A90A, B (wählbar, mit Bohrungen)2H (2 Bohrungen)5 ~ 804 ~ 423 ~ 10

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerAB auswählenBohrungsposition auf der Platte 0.5mm-SchritteGewindebohrung
M
t
(Metallplattendicke)
AusführungNenngrößeTVorgefertigte Maße A, BA konfigurierbar 1mm-SchritteFG
Vorgefertigte Maße A, BA konfigurierba1H
2H
4H
1010

20

50

100
10~10010
20
30
50
5~804~423
4
5
6
8
10
6
UTPFS
UTPFH
UTPFM
UTPFL
UTPFSA
UTPFHA
UTPFMA
UTPFLA
1510

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethankautschuk Klebschicht ohne

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support