Gummi-Platten / Durchgangsbohrung / Shore A50, A70, A90, A95 / PUR / ölbeständige Klebeschicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffHärteFarbeKlebefläche
Maß A, B frei wählbarA, B Konfigurierbare Ausführung
NTUSNTUSFEther-
Polyurethan
Shore A95naturfarbenSpezial-Acrylklebstoff
NTUHNTUHFShore A90
NTUMNTUMFEster-
Polyurethan
Shore A70
NTULNTULFShore A50
Eigenschaften >> S.389
Gleichwertig mit Polyurethankautschuk vergleichbarer Härte.

■Klebekraft (180-Grad-Abziehfestigkeit)
ArtikelSpezial-AcrylklebstoffMehrzweck-PMMA-Klebstoff (Referenzwerte)
Klebekraft (N)Normalzustand1111
* Ölige Oberfläche93
* Ölige Oberfläche: Mittels eines saugfähigen Baumwolltuchs wird Salatöl auf eine Platte aus rostfreiem Stahl aufgetragen. Nach 2 Stunden wird die Messung durchgeführt.
Prüfverfahren: 180°-Abziehprüfung (auf eine Platte EN 1.4301 Äquiv. geklebter 25μm starker und 25mm breiter PET-Film)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-A-B-F-G-N
NTUS3
NTUH3
NTUSF4H2
-
-
-
300
100
150
-
-
-
100
100
100


-


F140


-


G40


-


N3

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NTUH1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUH2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUH3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUHF1-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUHF1H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[5-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF1H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF1H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUHF2H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUHF3H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUL1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUL2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUL3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTULF1-[10-500/1]-[10-500/1]
NTULF1H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF1H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF1H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2-[10-500/1]-[10-500/1]
NTULF2H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3-[10-500/1]-[10-500/1]
NTULF3H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUM1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUM2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUM3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUMF1-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUMF1H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF1H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF1H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUMF2H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3-[10-500/1]-[10-500/1]
NTUMF3H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H2-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H3-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan1100 ~ 500100 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan2100 ~ 500100 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan3100 ~ 500100 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 105 ~ 4915 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4915 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Etherpolyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A90mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan1100 ~ 500100 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan2100 ~ 500100 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan3100 ~ 500100 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4915 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A50mit Bohrungen6H (6 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan1100 ~ 500100 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan2100 ~ 500100 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan3100 ~ 500100 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen1H (1 Bohrung)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4915 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen2H (2 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4915 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A70Standardkeine Bohrungen---

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen3H (3 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 2459 ~ 491

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan110 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan210 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

-

1 8 Arbeitstage [Standard-Polyurethankautschuk] Ester-polyurethan310 ~ 50010 ~ 500Shore A70mit Bohrungen4H (4 Bohrungen)3 ~ 109 ~ 4919 ~ 495

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■ A, B frei wählbar − Standardausführung
TeilenummerAuswahl
AusführungTAB
NTUS
NTUH
NTUM
NTUL
1100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
2
3
■ A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung
Teilenummer1mm-Schritte (A≥B)0.5mm-SchritteN
AusführungNenngrößeTABFG
NTUSF
NTUHF
NTUMF
NTULF
1H
2H
3H
4H
6H
110~50010~5005~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)
5~495
(1H, 2H, 4H Ausführungen)

9~491
(3H, 6H Ausführungen)
3
4
5
6
8
10
2
3
Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d/2+2.5≤F≤A-d/2-2.5, bei 2H, 4H: d+5≤F≤A-d-5, bei 3H · 6H: d+5≤F≤A/2-d/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5, bei 4H, 6H: d+5≤G≤B-d-5.
Bei den Ausführungen A, B frei wählbar und A, B konfigurierbar unterscheiden sich die Obergrenzen von A und B.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethankautschuk Klebschicht mit

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support