Gummi-Platten / Shore A50, A70 / NBR, SI / Klebeschicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

A frei wählbare AusführungA, B Konfigurierbare Ausführung Werkstoff HärteFarbe
ohne KlebeschichtKlebstoffohne KlebeschichtKlebstoff
LRBNMLRBNMALRBNMFLRBNMFAReibungsarmer NitrilkautschukShore A70Schwarz
LRBSMLRBSMALRBSMFLRBSMFAReibungsarmer SilikonkautschukShore A70Hellgrau
LRBAMLRBAMALRBAMFLRBAMFAReibungsarmer SilikonkautschukShore A50Milchweiß
Dicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
Details zum Dichtungsmaterial und zu den Haftfestigkeitsdaten finden Sie unter reibungsarmer Nitrilkautschuk (ADTR) und reibungsarmer Silikonkautschuk (ADTS).
Für Kautschukeigenschaften sieheS. 2-391.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

■frei wählbare Ausführung A
Teilenummer-A
LRBNM0.5
LRBAMA0.5
-
-
300
100
■konfigurierbare Ausführung A, B
Teilenummer-A-B
LRBNMF0.5-395-201
 
Der Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.
(Bsp.)Teilenummer-A-B >>(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Stückpreis für die Standardausführung
 LRBSMFA0.5-300-200  
 

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRBAM0.5-3
LRBAM0.5-5
LRBAM0.5-10
LRBAM0.5-20
LRBAM0.5-30
LRBAM0.5-40
LRBAM0.5-50
LRBAM0.5-80
LRBAM0.5-100
LRBAM0.5-300
LRBAM0.5-500
LRBAMA0.5-3
LRBAMA0.5-5
LRBAMA0.5-10
LRBAMA0.5-20
LRBAMA0.5-30
LRBAMA0.5-40
LRBAMA0.5-50
LRBAMA0.5-80
LRBAMA0.5-100
LRBAMA0.5-300
LRBAMA0.5-500
LRBAMF0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBAMFA0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBNM0.5-3
LRBNM0.5-5
LRBNM0.5-10
LRBNM0.5-20
LRBNM0.5-30
LRBNM0.5-40
LRBNM0.5-50
LRBNM0.5-80
LRBNM0.5-100
LRBNM0.5-300
LRBNM0.5-500
LRBNMA0.5-3
LRBNMA0.5-5
LRBNMA0.5-10
LRBNMA0.5-20
LRBNMA0.5-30
LRBNMA0.5-40
LRBNMA0.5-50
LRBNMA0.5-80
LRBNMA0.5-100
LRBNMA0.5-300
LRBNMA0.5-500
LRBNMF0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBNMFA0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBSM0.5-3
LRBSM0.5-5
LRBSM0.5-10
LRBSM0.5-20
LRBSM0.5-30
LRBSM0.5-40
LRBSM0.5-50
LRBSM0.5-80
LRBSM0.5-100
LRBSM0.5-300
LRBSM0.5-500
LRBSMA0.5-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Klebschicht [A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen

2.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne3500Shore A50A (Band, wählbar)

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne5500Shore A50A (Band, wählbar)

4.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne10500Shore A50A (Band, wählbar)

6.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne20500Shore A50A (Band, wählbar)

9.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne30500Shore A50A (Band, wählbar)

12.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne40500Shore A50A (Band, wählbar)

14.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne50500Shore A50A (Band, wählbar)

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne80500Shore A50A (Band, wählbar)

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne100500Shore A50A (Band, wählbar)

39.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)

102.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit3500Shore A50A (Band, wählbar)

3.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit5500Shore A50A (Band, wählbar)

5.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit10500Shore A50A (Band, wählbar)

8.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit20500Shore A50A (Band, wählbar)

11.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit30500Shore A50A (Band, wählbar)

14.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit40500Shore A50A (Band, wählbar)

17.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit50500Shore A50A (Band, wählbar)

26.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit80500Shore A50A (Band, wählbar)

31.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit100500Shore A50A (Band, wählbar)

47.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit300300Shore A50A (quadratisch, wählbar)

122.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit500500Shore A50A (quadratisch, wählbar)

-

1 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne10 ~ 50010 ~ 500Shore A50A, B (konfigurierbar)

-

1 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit10 ~ 50010 ~ 500Shore A50A, B (konfigurierbar)

2.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne3500Shore A70A (Band, wählbar)

2.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne5500Shore A70A (Band, wählbar)

3.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne10500Shore A70A (Band, wählbar)

5.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne20500Shore A70A (Band, wählbar)

6.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne30500Shore A70A (Band, wählbar)

8.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne40500Shore A70A (Band, wählbar)

9.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne50500Shore A70A (Band, wählbar)

14.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne80500Shore A70A (Band, wählbar)

15.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne100500Shore A70A (Band, wählbar)

23.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne300300Shore A70A (quadratisch, wählbar)

62.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne500500Shore A70A (quadratisch, wählbar)

2.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit3500Shore A70A (Band, wählbar)

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit5500Shore A70A (Band, wählbar)

4.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit10500Shore A70A (Band, wählbar)

6.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit20500Shore A70A (Band, wählbar)

7.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit30500Shore A70A (Band, wählbar)

10.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit40500Shore A70A (Band, wählbar)

11.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit50500Shore A70A (Band, wählbar)

17.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit80500Shore A70A (Band, wählbar)

18.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit100500Shore A70A (Band, wählbar)

28.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit300300Shore A70A (quadratisch, wählbar)

74.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit500500Shore A70A (quadratisch, wählbar)

-

1 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukohne10 ~ 50010 ~ 500Shore A70A, B (konfigurierbar)

-

1 7 Arbeitstage 10[Nitril (NBR)] Reibungsarmer Nitrilkautschukmit10 ~ 50010 ~ 500Shore A70A, B (konfigurierbar)

2.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne3500Shore A70A (Band, wählbar)

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne5500Shore A70A (Band, wählbar)

4.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne10500Shore A70A (Band, wählbar)

6.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne20500Shore A70A (Band, wählbar)

9.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne30500Shore A70A (Band, wählbar)

12.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne40500Shore A70A (Band, wählbar)

14.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne50500Shore A70A (Band, wählbar)

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne80500Shore A70A (Band, wählbar)

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne100500Shore A70A (Band, wählbar)

39.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne300300Shore A70A (quadratisch, wählbar)

102.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukohne500500Shore A70A (quadratisch, wählbar)

3.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10[Silikon (SI)] Reibungsarmer Silikonkautschukmit3500Shore A70A (Band, wählbar)

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■A frei wählbar - Quadratisch
TeilenummerA wählbarStückpreis
LRBNM
LRBNMA
LRBSM, LRBSMA
LRBAM, LRBAMA
AusführungT
ohne Klebeschicht
LRBNM (x1.0)
LRBSM (x1.0)
LRBAM (x1.0)

Klebstoff
LRBNMA (x1.2)
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)
0.5300   
500   

■A frei wählbar - Band
TeilenummerA wählbarStückpreis
A
AusführungT3 5 10 20 30 40 50 80 100 
ohne Klebeschicht
LRBNM (x1.0)
Klebstoff
LRBNMA (x1.2)
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
         
ohne Klebeschicht
LRBSM (x1.0)
LRBAM (x1.0)
Klebstoff
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)
         

■konfigurierbare Ausführung A, B
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
LRBNMF
LRBSMF
LRBAMF
LRBNMFA
LRBSMFA
LRBAMFA
0.510~50010~500
Geben Sie die Abmessungen A und B bitte als A ≥ B an.

■konfigurierbare Ausführung A, B
TeilenummerA   Stückpreis
B
AusführungT10~100101~200201~300301~400401~500
ohne Klebeschicht
LRBNMF (x1.0)
Klebstoff
LRBNMFA (x1.2)
0.510~100 ----
101~200  ---
201~300   --
301~400    -
401~500     
ohne Klebeschicht
LRBSMF (x1.0)
LRBAMF (x1.0)
Klebstoff
LRBSMFA (x1.2)
LRBAMFA (x1.2)
10~100 ----
101~200  ---
201~300   --
301~400    -
401~500     

Weitere Informationen

Reibungsarme Gummiplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kautschuk [T] Dicke(mm) 0.5 Bohrungsbearbeitung keine Bohrungen

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support