Gummi-Platten / runder-, quadratischer Ausschnitt, Durchgangsbohrung / Asker C25, C35, A45, A65, A70 / NBR, CR, EPDM, SI, FPM / Klebeschicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffHärteFarbe
FRNNitrilkautschuk (NBR)Shore A70Schwarz
FRCChloropren-Kautschuk (CR)Shore A65Schwarz
FRCANBernsteinfarbener KautschukShore A45bernsteinfarben
FRSMSilikonkautschukShore A70Hellgrau
FRAMSilikonkautschukShore A50Milchweiß
FRFFFluorkautschuk (FPM)Shore A80Schwarz
FSNCChloroprenkautschuk-SchaumstoffAsker C25Schwarz
FSNFFluorkautschuk-SchaumstoffAsker C35Schwarz
FSNASilikonkautschuk-SchaumstoffAsker C35Orange
FREPEthylenkautschuk (EPDM)Shore A65Schwarz
Härte des Schaumstoffs: Asker−C

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
 

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-A-B-W-V-F-G-Q-N
     
Ausführung Form T
FRN 4H 3-A300-B200-W200-V100-F250-G150  -N11

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Für Option ZC muss folgende Bearbeitungsbedingung erfüllt werden: 5<=A-F-Z , 5<=B-G-Z

Generelle Informationen zu Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

 

Auswahldetails von Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

- Material: Polyurethankautschuk (PU / PUR), wärmebeständiger Polyurethankautschuk, rückprallarmer Polyurethankautschuk, abriebfester Polyurethankautschuk, antistatisches Polyurethan, Nitril (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Polyethylen (EPDM), Silikon (SI), Fluor (FPM), Butylkautschuk (IIR), Naturkautschuk (NR), Hartgummi, spezieller synthetischer Kautschuk, Polyurethanschaumstoff, wärmeisolierender Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff, rückprallarmer Schaumstoff

- Dicke (mm): 0.5 bis 50

- Breite (mm): 3 bis 500

- Länge (mm): 10 bis 2000

 

Beschreibung / Grundlagen

Schaumstoffplatten und Gummiplatten sind zur Dämpfung oder auch zur Schalldämmung vorgesehen. Diese bietet MISUMI in verschiedenen Shore härten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Durch die vielfältigen Materialien sind je nach Anwendungsfall unterschiedliche Resistenzen gegenüber Umwelteinflüssen möglich. Die Schaumstoffplatten tragen in Maschinen zur Schallreduktion bei und können die Schallemissionen einer Anlage senken. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der Schaumstoffe finden Sie in diesem Link.
Gummiplatten oder Schaumstoffplatten eignen sich zudem in Förderanlagen, um zu transportierende Bauteile entweder gedämpft aufzufangen oder als seitliche Führung bei einem Anstoßen der Bauteile diese vor Beschädigung zu schützen. Hartgummiplatten oder rückprallarme Platten aus Gummi oder Schaumstoff reduzieren die Aufprallenergie der Bauteile. Diese minimieren und verkürzen dadurch Vibrationen in einer Anwendung.
MISUMI bietet zudem sehr abriebfestes Polyurethan (Vulkollan), welche eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit aufweist gegenüber herkömmlichem Polyurethan.
Keramische Polyurethanplatten enthalten Keramikpartikel. Diese können nach der maschinellen Bearbeitung trotz niedriger Shore-Härte eine glatte Oberfläche erhalten.
Die Polyurethankautschuk-Platten sind ebenfalls antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Polyurethanplatten verhindert eine statische Aufladung. Somit können eventuelle Schäden an elektronischen Bauteilen verhindert werden.
Für Anwendungsfälle mit höheren Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk an, welches einem Temperaturbereich von ca. ~120°C standhalten kann (genaue Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen).
MISUMI bietet ebenfalls reibungsarme und reibungshemmende Gummiplatten. Reibungsarme Gummiplatten werden häufig in der schonenden Bauteilführung für Gurtförderer und Rollenbahnen verwendet.
Filzplatten besitzen die Eigenschaft über die Kapillarwirkung Öl und andere Flüssigkeiten aufzunehmen oder abzugeben. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um z.B. überschüssiges Öl auf einem Gurtförderer zu entfernen.

Für eine vereinfachte Montage bietet MISUMI auch Gummiplatten und Schaumstoffplatten die selbstklebend sind an. Zusätzlich finden Sie hier Doppelseitiges Klebeband für Kautschukplatten und Schaumstoffplatten, um diese anzubringen.

Weitere Eigenschaften zu den Schaumstoffplatten und Gummiplatten finden Sie in den Eigenschaften von Polyurethankautschuken, Kautschuken und Schaumstoffen als PDF.

MISUMI bietet diese Produkte ebenfalls in runder Form als Scheiben und Hülsen aus Gummi, Kautschuk, Schaumstoff und Filz an.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel
(1) reibungsarme Gummiplatte (2) Gurtförderer 

Anwendungsbeispiel
(1) Schwingungsdämpfende Platte

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRAM1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FRAM4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung [T] Dicke
(mm)
[A] Breite
(mm)
[B] Länge
(mm)
Härte (Shore, Asker, Eindringtiefe) Spezifikationen Bohrungsbearbeitung [F] Abstand - Bohrungen
(mm)
[G] Abstand - Bohrung/Kante
(mm)
[N] Nenndurchmesser - Durchgangsbohrung [Q] Lochkreisdurchmesser
(mm)
[V]
(mm)
[W]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 500-Shore A501A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen----3 ~ 496-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4920-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 500-Shore A504A (rund, Mittelloch)keine Bohrungen--3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484-

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)225 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)325 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)1525 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)2025 ~ 50025 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 50030 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 50030 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 50030 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)3030 ~ 50030 ~ 500Shore A504H (quadratisch, Mittelloch, 4 Bohrungen)4H (4 Bohrungen)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A506H (quadratisch, Mittelloch, 6 Bohrungen)6H (6 Bohrungen)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30-00

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A506H (quadratisch, Mittelloch, 6 Bohrungen)6H (6 Bohrungen)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 4950

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A506H (quadratisch, Mittelloch, 6 Bohrungen)6H (6 Bohrungen)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30-010 ~ 495

-

1 7 Arbeitstage 10Kautschuk[Silikon (SI)] Silikon (SI)125 ~ 50025 ~ 500Shore A506H (quadratisch, Mittelloch, 6 Bohrungen)6H (6 Bohrungen)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30-10 ~ 49510 ~ 495

Loading...

Zurück zur Kategorie Platten (Polyurethankautschuk, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Teilenummer1mm-Schritte (A≥B≥T)WVFGQ0.5mm-Schritte
AusführungForm auswählenT auswählenABN
KautschukSchaumstoff
FRN
FRC
FRFF
FRSM
FRAM
FRCAN
FSNC
FSNF
FSNA
FREP
(Nitrilkautschuk)
(Chloroprenkautschuk)
(Fluorkautschuk)
(Silikon A70)
(Silikon A50)
(Bernsteinfarbener Kautschuk)
(Chloroprenkautschukschaum)
(Fluorkautschuk-Schaumstoff)
(Silikonkautschukschaum)
(PE-Kautschuk EPDM A65)
A
1A
4A
8A

H
4H
6H
8H
1

2

3

5

10

15

20

30
3


5


10
25~500
(Bei T=30,
A≥30)
25~500
(Bei T=30,
B≥30)
0.5mm-Schritte3~30
Bei FRFF (Fluorkautschuk) mit dem Maß T=15 - 30 können die Maße A und B max. 300 betragen.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Für Option ZC muss folgende Bearbeitungsbedingung erfüllt werden: 5<=A-F-Z , 5<=B-G-Z

Grundlegende Informationen

Klebschicht ohne

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann eine Gummiplatte befestigt werden?

Antwort:

Eine Gummiplatte kann mit einem doppelseitiges Klebeband befestigt werden. MISUMI bietet Gummiplatten mit konfigurierbaren Durchgangsbohrungen oder Senkbohrungen mit Klebeband an.

Frage:

Gibt es Gummiplatten die anschraubbar sind?

Antwort:

MISUMI bietet Gummiplatten, die über eine Durchgangsbohrung oder Senkbohrung angeschraubt werden können. Die Gummiplatten mit Senkbohrungen eignen sich gut für Anwendungen, die eine ebene Fläche bilden müssen.

Frage:

Ist NBR Ölbeständig?

Antwort:

Der NBR-Kautschuk ist Ölbeständig und wird häufig als Dichtungsmaterial als Kautschuk oder auch als Schaumstoff verwendet. Zudem weist NBR eine gute Wärmebeständigkeit auf, der in Verbindung mit einer hohen Abriebsfestigkeit den Werkstoff NBR für Dichtungen bestens eignet.

Frage:

Welcher Werkstoff reduziert gut Schwingungen?

Antwort:

Schwingungsdämpfer aus Silikon-Gel reduzieren Schwingungen gut. Dieser elastische Werkstoff reduziert die Weitergabe von Schwingungen an das darauffolgende Bauteil und trägt zudem der Akustik bei.

Frage:

Was ist Vulkollan?

Antwort:

Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit, allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support