Vibrationsdämpfer RUBLOC

Vibrationsdämpfer RUBLOC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vibrationsdämpfer RUBLOC
  • Vibrationsdämpfer RUBLOC
  • Mengenrabatt
Antivibrationskissen zur Beseitigung niederfrequenter Schwingungen. - Da die Vibrationen diagonal in das Kissen eindringen, wird ein hoher Antivibrationseffekt erzielt.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerätefüße mit Elastomereinlage/RUBLOCK (für niedrige Frequenzen)/Standard:Verwandte bildanzeige
Vorgefertigte Maße A, BMaße A, B konfigurierbar Werkstoff Härte
RUBLOCRUBLOCFNitrilkautschuk (NBR)Shore A40
■Merkmale:
· Vier herausragende Teile mit Unterschieden bei Durchmesser und Höhe sind im vorbereiteten Layout aufgeführt.
· Da sich die Schwingungen diagonal in den Platten ausbreiten, wird eine hohe Dämpfungswirkung erhielt.

Spezifikationen

 ■ A, B auswählbar
Teilenummer-A-B
RUBLOC18-
60-60

 ■ A, B konfigurierbar
Teilenummer-A-B-F-G-N
RUBLOCF18
RUBLOCF2H18
-
-
240
240
-
-
60
180

-

F100

-

G100

-

N10
■A, B auswählbar
TeilenummerA wählbarB auswählenGültige Last N {kgf}Ableitungsmerkmal N/mm {kgf/mm}Stückpreis
AusführungT
RUBLOC186060250~1000 {25~102}120 {12} 
1201201000~4000 {102~408}250 {25} 
1801802500~8800 {255~897}900 {92} 
2402404100~16000 {418~1632}1500 {153} 

■A, B konfigurierbar
Standard-ausführung
Teilenummer60mm-Schritte (A≥B)
AusführungTAB
RUBLOCF1860~24060~240

Bohrungsausführung
Teilenummer60mm-Schritte (A≥B)1mm-SchritteBohrungs-Ø 1mm-Schritte
AusführungNenngrößeTABFGN
RUBLOCF1H
2H
4H
1860~24060~2405~2355~2355~20
F Spezifikationsbereich: Für 1H, N/2+2.5≤F≤A-N/2-2.5; für 2H und 4H, N+5≤F≤A-N-5.
G Spezifikationsbereich: Für 1H und 2H, N/2+2.5≤G≤B-N/2-2.5; für 4H, N+5≤G≤B-N-5.
Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung und Aufpreis für die Bearbeitung der Bohrungen.
AusführungZulässige Last NN {kgf}/cm2Ableitungsmerkmale N/mm {kgf/mm}/cm2
RUBLOCF10 {1}4 {0.4}
(Bsp.)
Teilenummer-A-B-F-G-N
RUBLOCF2H18-240-60-F100-G30-N5
(Stückpreis Standardausführung)+(Bohrungsauswahl)=(Stückpreis für Ausführung mit Bohrungen)

Optionen

Gerätefüße mit Elastomereinlage/RUBLOCK (für niedrige Frequenzen)/Standard:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RUBLOC18-60-60
RUBLOC18-120-120
RUBLOC18-180-180
RUBLOC18-240-240
RUBLOCF1H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[5-235/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF2H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF4H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[10-230/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge A
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsanzahl Zulässige Last
(N)
F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106060-250~1000---

56.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10120120-1000~4000---

128.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10180180-2500~8800---

224.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10240240-4100~16000---

-

1 7 Arbeitstage 1060 ~ 24060 ~ 2401H (1-Hole)-5 ~ 2355 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 1060 ~ 24060 ~ 2402H (Two Holes)-10 ~ 2305 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 1060 ~ 24060 ~ 2404H (Four Holes)-10 ~ 23010 ~ 2305 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 1060 ~ 24060 ~ 240-----

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gerätefüße mit Elastomereinlage/RUBLOCK (für niedrige Frequenzen)/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Werkstoff Nitrilkautschuk (NBR, Nitrilkautschuk) Anwendung schwingungsd?mpfend
Härte 40 Zulässige Last(N) 10 Dicke T(mm) 18
Eigenschaften Haltbarkeit,Wetterbeständigkeit,Wasserbeständigkeit,Ölbeständigkeit,Ozonbeständigkeit Betriebstemperaturbereich(°C) -20~70

Ergänzungsartikel

Technischer Support