Kühlkörper / Aluminium

Kühlkörper / Aluminium
[Merkmale] Längen von 50 bis 500 mm können in Schritten von 1 mm angegeben werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kühlkörper:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HEATEN AW-6063-T5 äquiv.-
HEATWKlar eloxiert
HEATBschwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-L
HEAT 1-200
TeilenummerL 1mm-SchritteWAETtAnzahl Kühlrippen
AusführungNr.
HEAT
HEATW
HEATB
0.550~50023.5104.5216
0.731.512531.27
147.5207.552.57
273.52581.510

Optionen

Kühlkörper:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HEAT0.5-[50-500/1]
HEAT0.7-[50-500/1]
HEAT1-[50-500/1]
HEAT2-[50-500/1]
HEATB0.5-[50-500/1]
HEATB0.7-[50-500/1]
HEATB1-[50-500/1]
HEATB2-[50-500/1]
HEATW0.5-[50-500/1]
HEATW0.7-[50-500/1]
HEATW1-[50-500/1]
HEATW2-[50-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Kühlrippen Breite W
(mm)
Oberflächenbehandlung L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10623.5-50 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10731.5-50 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10747.5-50 ~ 500
1 7 Arbeitstage 101073.5-50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10623.5Black Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10731.5Black Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10747.5Black Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101073.5Black Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10623.5Clear Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10731.5Clear Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 10747.5Clear Anodize50 ~ 500
1 9 Arbeitstage 101073.5Clear Anodize50 ~ 500

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support