Wärmeleitfähige Gelpads

Wärmeleitfähige Gelpads

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Er kann zwischen der Wärmequelle und dem Kühlkörper oder Gehäuse eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wärmeleitfähige Gelpads:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
Eindringtiefe
HTCH (hohe Wärmeleitfähigkeit)Silikon50

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
HTCH0.5-300-190
Teilenummer1mm-Schritte
AusführungTAB
HTCH0.5
1
2
10~35010~350
A≥B

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTCH0.5-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH1-[10-350/1]-[10-350/1]
HTCH2-[10-350/1]-[10-350/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke T Breite B
(mm)
Länge A
(mm)
1 9 Arbeitstage 100.510 ~ 35010 ~ 350
1 9 Arbeitstage 10110 ~ 35010 ~ 350
1 9 Arbeitstage 10210 ~ 35010 ~ 350

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Verwendung
Schutzpapier an einer Seite langsam abziehen.
Platte vorsichtig an der Wärmequelle anbringen, sodass keine Luftblasen eingeschlossen werden. Dann den Rest des Schutzpapiers abziehen.
Beim Anbringen darauf achten, dass zwischen dem Gelpad und der wärmeableitenden Seite keine Luftblasen entstehen.

Anwendungsbeispiel

Wärmeleitfähige Gelpads:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support